Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - Obudowa
1411497

Obudowy wtyku B24, do pałąka poprzecznego, materiał: PA 6.6-FR, odejście kabla: 2, proste/boczne, wysokość: 87,5 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: nie, Standard

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Elastyczny kierunek odejścia przewodu, boczny lub prosty
Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
Mała waga
Niskie niebezpieczeństwo kondensacji