HC-B-G-MULTI03-PLBK
-
Dławnica kablowa
1345618
Dławnica kablowa EVO z tworzywa sztucznego z zamkiem bagnetowym, do serii obudów B, średnica kabla 2 x 3 mm ... 6 mm, 2 x 6 mm ... 9 mm, 2 x 10 mm ... 15 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Elastyczny kierunek odejścia przewodu, boczny lub prosty
Wprowadzenie kilku przewodów o różnych średnicach do jednej obudowy
Prosta obsługa i montaż