PML-GHS100 (25X25)R
-
Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej
1014290
Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Rolka, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 500, wysokość pola tekstowego: 25 mm, szerokość pola tekstowego: 25 mm
Szczegóły produktu
Typ produktu | Oznaczniki do instalacji |
Zakres stosowania | Etykiety substancji niebezpiecznych |
Oznakowanie substancji niebezpiecznych zgodnie z rozporządzeniem CLP/GHS | |
Konstrukcja | Romb |
Opisywanie | |
Ilość pojedynczych tabliczek | 500 |
Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 2 |
Szerokość | 35,33 mm |
Wysokość | 35,33 mm |
Głębokość | 0,08 mm |
Kolor | wielokolorowe |
czerwone (RAL 3001) | |
biały (RAL 9010) | |
materiał element bazowy | Poliester |
Zawarte materiały | bez silikonu |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Metoda | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 150 °C |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
Sposób montażu | klejenie |
Numer artykułu | 1014290 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG2611 |
Klucz produktu | BG2611 |
GTIN | 4046356787055 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 172 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 172 g |
Numer taryfy celnej | 39199080 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200202 |
ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
THERMOMARK E.300 D - Drukarka termotransferowa 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Drukarka termotransferowa 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Drukarka termotransferowa 1472379
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Drukarka termotransferowa 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Drukarka termotransferowa 5146231
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Taśma barwiąca 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Taśma barwiąca 0800687
-
PML-T101 (26X280)R - Oznacznik do rurociągów 1014229
-
PML-T101 (52X560)R - Oznacznik do rurociągów 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - Oznacznik do rurociągów 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - Oznacznik do rurociągów 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - Oznacznik do rurociągów 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - Oznacznik do rurociągów 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - Oznacznik do rurociągów 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - Oznacznik do rurociągów 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - Oznacznik do rurociągów 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - Oznacznik do rurociągów 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - Oznacznik do rurociągów 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - Oznacznik do rurociągów 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - Oznacznik do rurociągów 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - Oznacznik do rurociągów 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - Oznacznik do rurociągów 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - Oznacznik do rurociągów 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - Oznacznik do rurociągów 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - Oznacznik do rurociągów 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - Oznacznik do rurociągów 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - Oznacznik do rurociągów 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014268
Korzyści
Etykiety substancji niebezpiecznej z kolorowym tłem PML-GHS... bez symbolu umożliwiają samodzielne tworzenie etykiet ostrzegawczych. W oprogramowaniu PROJECT complete są dostępne liczne symbole
Oznaczniki spełniają międzynarodowe standardy zgodne z GHS
W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław