PML-T107 (26X280)R CUS - Oznacznik do rurociągów
1014261

Oznacznik do rurociągów, możliwość zamówienia: wierszami, fioletowy, opis wg zamówienia klienta: Ługi, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wysokość pola tekstowego: 280 mm, szerokość pola tekstowego: 26 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Naklejane oznaczniki rurociągów, nieopisane
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Oznaczenie przewodów rurowych zgodne z DIN 2403
W połączeniu z tabliczkami o substancjach niebezpiecznych PML-GHS możliwe jest oznaczanie zgodne z Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych
Wysoka siła klejenia
Groty strzałek z drobną perforacją umożliwiają łatwe oddzielanie niepotrzebnych końcówek
Wysoka odporność na temperaturę
Grupa 7 (ługi)