PML-GHS107 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej
1014282

Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Drażniące, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 9, wysokość pola tekstowego: 25 mm, szerokość pola tekstowego: 25 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wysoka siła klejenia
Wysoka odporność na temperaturę
Naklejane tabliczki o substancjach niebezpiecznych, nadruk wstępny z symbolem
Oznaczniki spełniają międzynarodowe standardy zgodne z GHS
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz