PML-T106 (26X280)R CUS
-
Oznacznik do rurociągów
1014259
Oznacznik do rurociągów, możliwość zamówienia: wierszami, pomarańczowy, opis wg zamówienia klienta: Kwasy, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wysokość pola tekstowego: 280 mm, szerokość pola tekstowego: 26 mm
Szczegóły produktu
| Zakres stosowania | Oznaczniki do rurociągów |
| Znakowanie rur zgodnie z normą DIN 2403 | |
| Konstrukcja | Prostokąt |
| Opisywanie | |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 3 |
| Nadruki | Kwasy |
| Szerokość | 280,00 mm |
| Wysokość | 26,00 mm |
| Głębokość | 0,08 mm |
| Długość | 26 mm |
| Pole tekstowe | |
| Szerokość pola tekstowego | 26 mm |
| Wysokość pola tekstowego | 280 mm |
| Grubość folii | 50 µm |
| Grubość warstwy kleju | 24 µm |
| Klej | Akryl |
| Kolor | pomarańczowy (RAL 2003) |
| pomarańczowy (RAL 2003) | |
| pomarańczowy (RAL 2003) | |
| materiał element bazowy | Poliester |
| Test odporności na zadrapania | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2023 (jako podstawa) |
| Wymagania | ≥ 5 N |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Test taśmy klejącej | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2020-12 (jako podstawa) |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Odporność na promieniowanie UV | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (jako podstawa) |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania | 96 h |
| Metoda | Sztuczne napromieniowanie. |
| Odporność na działanie temperatur | |
| Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
| Czas trwania badania | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Odporność opisów na ścieranie | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
| Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
| Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
| Czas trwania badania | 168 h |
| Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Metoda | Metoda B |
| Cykle | 2 |
| Badanie w rozpylonej solance | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania | 96 h |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 150 °C |
| Temperatura otoczenia (montaż) | > 7 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 20 °C ... 25 °C |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 40 % ... 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
| Przechowalność | 2 lata |
| Sposób montażu | klejenie |
| Numer artykułu | 1014259 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | BG8151 |
| Klucz produktu | BG8151 |
| GTIN | 4046356784559 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 7,1 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 7,1 g |
| Numer taryfy celnej | 49119900 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
PML-GHS102 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014290
Korzyści
Naklejane oznaczniki rurociągów, nieopisane
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Oznaczenie przewodów rurowych zgodne z DIN 2403
W połączeniu z tabliczkami o substancjach niebezpiecznych PML-GHS możliwe jest oznaczanie zgodne z Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych
Wysoka siła klejenia
Groty strzałek z drobną perforacją umożliwiają łatwe oddzielanie niepotrzebnych końcówek
Wysoka odporność na temperaturę
Grupa 6 (kwasy)
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław