PML-GHS103 (13X13)
-
Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej
1014273
Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Palne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 35
Szczegóły produktu
| Zakres stosowania | Etykiety substancji niebezpiecznych |
| Oznakowanie substancji niebezpiecznych zgodnie z rozporządzeniem CLP/GHS | |
| Konstrukcja | Romb |
| Opisywanie | |
| Ilość pojedynczych tabliczek | 35 |
| Nadruki | Palne |
| Szerokość | 13 mm |
| Wysokość | 13 mm |
| Długość | 13 mm |
| Kolor | czerwony/biały |
| Materiał | Poliester |
| Zawarte materiały | bez silikonu |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 150 °C |
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Sposób montażu | klejenie |
| Numer artykułu | 1014273 |
| Jednostka opakowania | 5 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 5 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BG2624 |
| Klucz produktu | BG2624 |
| GTIN | 4046356786904 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 5,68 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 5,68 g |
| Numer taryfy celnej | 39199080 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
PML-T101 (52X560)R - Oznacznik do rurociągów 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - Oznacznik do rurociągów 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - Oznacznik do rurociągów 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - Oznacznik do rurociągów 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - Oznacznik do rurociągów 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - Oznacznik do rurociągów 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - Oznacznik do rurociągów 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - Oznacznik do rurociągów 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - Oznacznik do rurociągów 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - Oznacznik do rurociągów 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - Oznacznik do rurociągów 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - Oznacznik do rurociągów 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - Oznacznik do rurociągów 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - Oznacznik do rurociągów 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - Oznacznik do rurociągów 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - Oznacznik do rurociągów 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - Oznacznik do rurociągów 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - Oznacznik do rurociągów 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - Oznacznik do rurociągów 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - Oznacznik do rurociągów 1014268
Korzyści
Wysoka siła klejenia
Wysoka odporność na temperaturę
Naklejane tabliczki o substancjach niebezpiecznych, nadruk wstępny z symbolem
Oznaczniki spełniają międzynarodowe standardy zgodne z GHS
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław