Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PML-T109 (26X280)R - Oznacznik do rurociągów
1014245

Oznacznik do rurociągów, Rolka, brązowe/czarne, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: wstępnie zadrukowany, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250, wysokość pola tekstowego: 26 mm, szerokość pola tekstowego: 280 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Naklejane oznaczniki rurociągów, nieopisane
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Oznaczenie przewodów rurowych zgodne z DIN 2403
W połączeniu z tabliczkami o substancjach niebezpiecznych PML-GHS możliwe jest oznaczanie zgodne z Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych
Wysoka siła klejenia
Groty strzałek z drobną perforacją umożliwiają łatwe oddzielanie niepotrzebnych końcówek
Wysoka odporność na temperaturę
Grupa 9 (niepalne ciecze)