PML-T103 (52X560)R - Oznacznik do rurociągów
1014234

Oznacznik do rurociągów, Rolka, szary, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Naklejane oznaczniki rurociągów, nieopisane
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Oznaczenie przewodów rurowych zgodne z DIN 2403
W połączeniu z tabliczkami o substancjach niebezpiecznych PML-GHS możliwe jest oznaczanie zgodne z Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych
Wysoka siła klejenia
Groty strzałek z drobną perforacją umożliwiają łatwe oddzielanie niepotrzebnych końcówek
Wysoka odporność na temperaturę
Grupa 3 (powietrze)
Zewnętrzny uchwyt rolek, do THERMOMARKROLL, do rolek o maksymalnej średnicy zewnętrznej wynoszącej do 500 mm