PML-T107 (52X560)R CUS
-
Oznacznik do rurociągów
1014262
Oznacznik do rurociągów, możliwość zamówienia: wierszami, fioletowy, opis wg zamówienia klienta: Ługi, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm
Szczegóły produktu
| Zakres stosowania | Znakowanie rur zgodnie z normą DIN 2403 |
| Konstrukcja | Prostokąt |
| Opisywanie | |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 1 |
| Nadruki | Ługi |
| Szerokość | 560 mm |
| Wysokość | 52 mm |
| Długość | 52 mm |
| Zgodne z RoHS | tak |
| Grubość folii | 50 µm |
| Klej | Akryl |
| Kolor | fioletowy (RAL 4005) |
| Materiał | Poliester |
| Odporność na promieniowanie UV | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania | 96 h |
| Metoda | Sztuczne napromieniowanie. |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 150 °C |
| Zalecane warunki przechowywania | 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu. |
| Przechowalność | 2 lata |
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Sposób montażu | klejenie |
| Numer artykułu | 1014262 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | BG8151 |
| Klucz produktu | BG8151 |
| GTIN | 4046356784689 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1,99 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,99 g |
| Numer taryfy celnej | 49119900 |
| Kraj pochodzenia | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
PML-GHS102 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej 1014290
Korzyści
Grupa 7 (ługi)
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław