Na powierzchni 15 mm x 62 mm można zrealizować nawet 16 przyłączy na jednym Axioline Smart Element. Można podłączać przewody o przekroju do 1,5 mm² z tulejką z izolacją.
Inline, Złącze przekaźnikowe, Dane styków przekaźnika: 4 (bezpotencjałowe), Zestyk przełączny, 24 V DC, 230 V AC, do łączenia obciążeń omowych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis