Łącznik magistralny ze zintegrowanymi I/O jest przeznaczony do sieci EtherNet/IP™, gdzie służy jako ogniwo łączące sieć z systemem I/O Inline. Do łącznika magistralnego można podłączyć nawet 61 urządzeń Inline. Łącznik magistralny obsługuje maksymalnie 8 urządzeń PCP. Do zintegrowania stacji Inline w systemie programowania jest dostępny odpowiedni plik EDS. Plik można również pobrać ze strony www.phoenixcontact.com/products z danym produktem.
IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
Bramka magistrali
2897758
Inline, Łącznik magistrali, EtherNet/IP™, Gniazdo RJ45, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 4, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 80 mm |
| Wysokość | 119,8 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Dane wymiarowe z wtykami |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
| EtherNet/IP™ | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Dopuszczalna średnica przewodu | 0,14 mm² ... 0,22 mm² (Skrętka dwużyłowa) |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s (półdupleks lub pełny dupleks (automatyczna identyfikacja)) |
| Fizyka transmisji | Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45 |
| magistrala lokalna Inline | |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Szybkość transmisji | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (automatyczne rozpoznawanie, system niemieszany) |
| Magistrala obiektowa: Brama lokalnej magistrali | |
| max. liczba uczestników magistrali lokalnej | 61 (Wbudowane we/wy to dwa urządzenia magistrali) |
| Granice systemu | |
| Liczba danych procesu (Dane wejściowe) | maks. 504 Bajt |
| Liczba danych procesu (Dane wyjściowe) | maks. 504 Bajt |
| Liczba obsługiwanych uczestników | maks. 63 (na stację) |
| Ilość możliwych do przyłączenia uczestników magistrali lokalnej | maks. 61 (Wbudowane we/wy to dwa urządzenia magistrali) |
| Liczba uczestników z kanałem parametryzacji | maks. 8 |
| Ilość wspieranych zacisków rozgałęźnych z odgałęzieniem magistrali zdalnej | 0 |
| Dane programisty | |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 8 Bit |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 4 Bit |
| Długość rejestru (magistrala) | 16 Bit |
| Długość rejestru (master) | 512 Bajt |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
| Opis wejścia | EN 61131-2 Typ 1 |
| Liczba wejść | 8 |
| Rodzaj przyłącza | Wtyk Inline |
| Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
| Napięcie wejściowe | 24 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
| Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | typ. 3 mA |
| Przebieg prądu | ograniczona do maksymalnie 3 mA |
| Dopuszczalna długość przewodu do czujnika | 100 m |
| Typowy prąd wejściowy na kanał | typ. 3 mA |
| Czas zadziałania typowo | ok. 500 µs |
| Opóźnienie przy zmianie sygnału z 0 na 1 | 1,2 ms |
| Opóźnienie przy zmianie sygnału z 1 na 0 | 1,2 ms |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda tłumiąca |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
| Rodzaj przyłącza | Wtyk Inline |
| Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
| Liczba wyjść | 4 |
| Układ ochronny | Ochrona przeciwzwarciowa, ochrona przed przeciążeniem; Obwód bocznikujący |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC -1 V (przy prądzie znamionowym) |
| ograniczenie indukcyjnego napięcia odłączającego | ok. -30 V |
| maksymalna obciążalność każdego wyjścia | maks. 500 mA |
| Maksymalny prąd wyjściowy na moduł | maks. 2 A |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Prąd wyjściowy w stanie wyłączonym | maks. 10 µA (W stanie bez obciążenia można zmierzyć napięcie również na wejściu w stanie niskim.) |
| Obciążenie znam., induk. | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Obciążenie znam., lampy | 12 W |
| Obciążenie znam., rezyst. | 12 W |
| Opóźnienie sygnału przy wyłączaniu obciążenia znamionowego omowego | maks. 250 µs (przy obciążeniu 0,5 A) |
| Opóźnienie sygnału przy włączaniu obciążenia znamionowego omowego | maks. 50 µs (przy obciążeniu 0,5 A) |
| Maksymalna częstotliwość przełączania przy indukcyjnym obciążeniu znamionowym | 0,5 Hz (1,2 H, 48 Ω) |
| Zachowanie w razie przeciążenia | Automatyczny restart |
| Zachowanie w razie przeciążenia indukcyjnego | Możliwość zniszczenia wyjścia |
| Reakcja na wyłączenie napięcia | Wyjście jest odłączone bezzwłocznie po odłączeniu napięcia zasilającego |
| Odporność na napięcie zwrotne w wyniku krótkich impulsów | odporność na napięcie zwrotne |
| wytrzymałość na przyłożone na stałe napięcie zwrotne | maks. 2 A |
| opóźnienie sygnału | typ. 1,2 ms |
| Wyłączenie nadmiarowo-prądowe | min. 0,7 A |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | modułowa |
| Zakres dostawy | w komplecie wtyki Inline i pola na opis |
| liczba kanałów | 12 |
| Właściwości szczególne | Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA). |
| Komunikaty diagnostyczne | Zwarcie lub przeciążenie wyjść cyfrowych tak |
| awaria zasilania czujników tak | |
| awaria zasilania urządzeń wykonawczych tak | |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 6,3 W |
| Straty mocy | typ. 1,7 W (Urządzenie łącznie) |
| Potencjały | |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie zwarciowe zasilania logiki; elektroniczne |
| Zabezpieczenie zwarciowe zasilania analogowego; elektroniczne | |
| Potencjały: Zasilanie złącza magistralnego UBK; z zasilania złącza magistralnego zostanie wygenerowane zasilanie logiki UL (7,5 V) oraz zasilanie analogowe UANA (24 V). | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem wtyku Inline) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 0,98 A (przy maksymalnej liczbie podłączonych modułów wejść/wyjść) |
| 80 mA (bez podłączonych modułów wejść/wyjść) | |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V DC |
| Zasilanie | maks. 0,8 A DC |
| Potencjały: Zasilanie modułów analogowych (UANA) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Zasilanie | maks. 0,5 A DC |
| Potencjały: zasilanie obwodu głównego (UM) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem wtyku Inline) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Zasilanie | maks. 8 A DC (Suma UM + US) |
| Pobór prądu | maks. 8 A DC |
| min. 3 mA (bez podłączonych urządzeń peryferyjnych) | |
| Potencjały: Zasilanie obwodu segmentu (US) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem wtyku Inline) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Zasilanie | maks. 8 A DC (Suma UM + US) |
| Pobór prądu | maks. 8 A DC |
| min. 6 mA (bez podłączonych urządzeń peryferyjnych) | |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Numer artykułu | 2897758 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI11D |
| Klucz produktu | DRI11D |
| GTIN | 4046356157926 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 335 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 320 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c9ea031a-2e0d-4b7b-8afb-6e9d51041fae |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 22,26 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy 3022276
-
E/UK - Trzymacz końcowy 1201442
-
E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - Zestaw wtyków 2878599
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Etykieta wtykana 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Złącza wtykowe RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Złącza wtykowe RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Kabel do transmisji danych 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Kabel instalacyjny 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania 2744869
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Kabel sieciowy 1411842
Korzyści
8 wejść cyfrowych, 4 wyjścia cyfrowe (wbudowane)
EtherNet/IP™, wersja 1.2
Zarządzanie z poziomu przeglądarki internetowej
2 przyłącza RJ45
Automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji w magistrali lokalnej (500 kb/s lub 2 Mb/s)
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław