Wszechstronność będąca główną zasadą serii EH ma odzwierciedlenie również w wersjach pokrywy. Otwarta przestrzeń zaciskowa zapewnia swobodę wyboru techniki przyłączeniowej PCB. Są dostępne trzy wersje pokrywy dla indywidualnych przyłączy PCB. Do wyboru są pokrywy z przestrzenią zaciskową otwartą z jednej lub z obu stron oraz pokrywy zamknięte.
Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy, konstrukcja wysoka, bez otworu przyłączeniowego, szerokość: 35,1 mm, wysokość: 75 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: czarny (podobne RAL 9005)