Wszechstronność będąca główną zasadą serii EH ma odzwierciedlenie również w wersjach pokrywy. Otwarta przestrzeń zaciskowa zapewnia swobodę wyboru techniki przyłączeniowej PCB. Są dostępne trzy wersje pokrywy dla indywidualnych przyłączy PCB. Do wyboru są pokrywy z przestrzenią zaciskową otwartą z jednej lub z obu stron oraz pokrywy zamknięte.
Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: MCO-EH 1,5/..-G1R, raster: 3,5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MC 1,5, Ustawienie przodu wtyku: Prostokątna, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie