EH 67,5-C CS/ABS-PC BK9005
-
Góra obudowy
1069894
Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy, konstrukcja wysoka, bez otworu przyłączeniowego, szerokość: 67,6 mm, wysokość: 75,26 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: czarny (podobne RAL 9005)
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Montaż na szynie DIN lub na ścianie pozwala na zamocowanie urządzenia w sposób dostosowany do danej aplikacji
Łatwe projektowanie dzięki różnym współczynnikom kształtu obudowy
Pełna elastyczność dzięki ułożeniu PCB poziomo, frontalnie lub prostopadle do przodu urządzenia
Trzy wersje pokrywy pozwalają na indywidualne przyłącza PCB
Integracja różnych przyłączy PCB zapewniająca funkcjonalną koncepcję urządzenia