Wszechstronność będąca główną zasadą serii EH ma odzwierciedlenie również w wersjach pokrywy. Otwarta przestrzeń zaciskowa zapewnia swobodę wyboru techniki przyłączeniowej PCB. Są dostępne trzy wersje pokrywy dla indywidualnych przyłączy PCB. Do wyboru są pokrywy z przestrzenią zaciskową otwartą z jednej lub z obu stron oraz pokrywy zamknięte.
Obudowa na szynę DIN, Zaślepki do wolnych punktów zaciskowych (wysoka konstrukcja), szerokość: 16,3 mm, wysokość: 19,65 mm, głębokość: 13,67 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)