Obudowy podstawowe EH

Obudowy podstawowe do elektroniki EH do uniwersalnych zastosowań

System obudów EH to uniwersalny system do montażu na ścianie lub szynie DIN. Obudowy te mają wbudowaną, dowolną technikę przyłączeniową PCB. Siedem szerokości, dwie wysokości i trzy wersje pokrywy obudowy zapewniają ponad 100 możliwości kombinacji. Ta seria obudów do elektroniki umożliwia łatwą realizację modułowych systemów urządzeń o ujednoliconym wzornictwie.

Go to Product Detail Page for item 2202330
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - Gniazdo do PCB
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - Gniazdo do PCB
2202330

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: MCO-EH 1,5/..-G1L, raster: 3,5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MC 1,5, Ustawienie przodu wtyku: Prostokątna, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie

Korzyści

  • Bogaty wybór obudów standardowych do montażu na szynie DIN
  • Szybki i prosty montaż obudowy
  • Uniwersalna lub zintegrowana na stałe technika przyłączeniowa
  • Liczne wersje dzięki indywidualnym nadrukom i obróbce asortymentu
Bezpłatne próbki
Przetestuj obudowy podstawowe serii EH

Chcesz przetestować obudowy do elektroniki serii EH do uniwersalnych zastosowań? – Zamów teraz indywidualny zestaw próbek. Zapewniamy kompetentne doradztwo w zakresie doboru i projektowania obudów do konkretnego zastosowania. Poznaj zalety rozwiązań Phoenix Contact.

Zamów bezpłatne próbki
Obudowy podstawowe do elektroniki serii EH
Konfigurator obudów podstawowych do elektroniki EH

Konfigurator obudów podstawowych do elektroniki

Siedem szerokości, dwie wysokości, trzy rodzaje pokryw obudowy, ponad 100 możliwych kombinacji: Stwórz swoją indywidualną obudowę podstawową EH z tej oferty. Możliwe są różne orientacje i układy płytek drukowanych. Dzięki zintegrowanej, dowolnej technice przyłączeniowej można realizować całe systemy obudów w jednolitym wyglądzie.

Nowości techniki przyłączania urządzeń Phoenix Contact

Nowości w dziedzinie techniki przyłączania urządzeń

Jako czołowy producent złączy i obudów do elektroniki firma Phoenix Contact tworzy stale nowe rozwiązania spełniające rosnące wymagania aplikacji przemysłowych i infrastrukturalnych.

Poznaj naszą nową technikę przyłączania urządzeń do przesyłania sygnałów, danych i zasilania oraz wszechstronne obudowy do elektroniki.

Przegląd obudów serii EH Obudowy podstawowe serii EH pozwalają na niezwykle łatwe tworzenie uniwersalnych urządzeń. Siedem szerokości, dwie głębokości i trzy rodzaje pokryw zapewniają ponad 100 możliwości kombinacji.

Interaktywna mapa: Obudowy do elektroniki serii EH
Łatwy montaż
Elementy obudowy montuje się szybko i łatwo na zatrzask bez narzędzi.
Łatwy montaż
Elastyczne projektowanie urządzeń
Dwie głębokości i siedem szerokości zapewniają pełną elastyczność przy projektowaniu urządzeń.
Elastyczne projektowanie urządzeń
Indywidualne oznakowanie
Do oznakowania urządzeń można wykorzystać zintegrowane pola na opis.
Indywidualne oznakowanie

System obudów dla uniwersalnych aplikacji

Pokrywa obudowy EH z tworzywa sztucznego
Różne kształty obudów EH
Obudowy EH z indywidualną orientacją PCB
Różne możliwości mocowania obudów serii EH
Wskaźniki optyczne
Pokrywa obudowy EH z tworzywa sztucznego

Wszechstronność będąca główną zasadą serii EH ma odzwierciedlenie również w wersjach pokrywy. Otwarta przestrzeń zaciskowa zapewnia swobodę wyboru techniki przyłączeniowej PCB. Są dostępne trzy wersje pokrywy dla indywidualnych przyłączy PCB. Do wyboru są pokrywy z przestrzenią zaciskową otwartą z jednej lub z obu stron oraz pokrywy zamknięte.

Różne kształty obudów EH

Nowa definicja elastyczności – siedem szerokości, dwie wysokości i trzy rodzaje pokryw pozwalają na stworzenie modułowego systemu urządzeń o jednolitej konstrukcji. Obudowy są dostępne w szerokości od 22,5 do 90 mm i wysokości od 54 do 110,5 mm, co pozwala na dobór odpowiedniego opakowania do swojego rozwiązania.

Obudowy EH z indywidualną orientacją PCB

Dzięki elastycznej konstrukcji obudowy płytki PCB można ustawić poziomo, czołowo lub nawet prostopadle do frontu urządzenia. Zapewnia to pełną elastyczność przy projektowaniu urządzeń.

Różne możliwości mocowania obudów serii EH

Montaż na szynie DIN lub na ścianie pozwala na zamocowanie urządzenia w sposób dostosowany do danej aplikacji. Nóżka mocująca jest przeznaczona do montażu na szynie DIN NS 35/7,5.

Wskaźniki optyczne

Światłowody HS LC do obudów do elektroniki są do nich optymalnie dostosowane i dostępne w różnych wersjach. Ponadto światłowody są odporne na wyładowania elektrostatyczne ESD.

Kołki wciskane umożliwiają łatwy montaż na PCB. Na życzenie oferujemy usługę obróbki mechanicznej obudowy do elektroniki.

Film: Łatwy montaż obudowy do elektroniki serii EH
Łatwy montaż obudowy do elektroniki serii EH YouTube

Łatwy montaż obudowy do elektroniki serii EH

Dowiedz się, jak prosty jest montaż obudowy z tworzywa sztucznego serii EH. Zmontuj krok po kroku obudowę EH w trzech różnych wersjach. Obudowę z tworzywa sztucznego można zamontować zarówno na szynie DIN, jak i na ścianie.

Rysunek złożeniowy obudowy do elektroniki

Szybkie projektowanie niewielkim kosztem dzięki zestawom deweloperskim

Skorzystaj z naszych zestawów deweloperskich do szybkiego tworzenia prototypów i urządzeń przedseryjnych. Zestawy te zawierają kompletne obudowy ze zintegrowaną elastyczną techniką przyłączeniową i odpowiednimi płytkami uniwersalnymi. Przy użyciu specjalnych łączników magistrali można zrealizować całe systemy urządzeń.

Skompletuj w naszym sklepie swój zestaw deweloperski, aby zaprojektować własne urządzenie.

E-paper
Przegląd oferty obudów do elektroniki

Poznaj obudowy na szynę DIN i do użytku na zewnątrz. Przekonaj się, jak szerokie są możliwości dopasowania obudów do elektroniki do indywidualnych wymagań.

Otwórz e-paper
Obudowy na szynę DIN i obudowy obiektowe
Obudowy do elektroniki na szynę DIN

Podstawowe informacje techniczne na temat obudów do elektroniki Rozwiązania na szynę DIN

Obudowy do elektroniki są podstawowym elementem urządzenia. Decydują one o jego wyglądzie i chronią elektronikę przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto umożliwiają montaż w nadrzędnych jednostkach. Dlatego producenci urządzeń muszą zwracać uwagę na wiele szczegółów, nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także wyboru obudowy, materiałów czy testów jakości. W tej broszurze znajdziesz wszystkie szczegóły.