Wszechstronność będąca główną zasadą serii EH ma odzwierciedlenie również w wersjach pokrywy. Otwarta przestrzeń zaciskowa zapewnia swobodę wyboru techniki przyłączeniowej PCB. Są dostępne trzy wersje pokrywy dla indywidualnych przyłączy PCB. Do wyboru są pokrywy z przestrzenią zaciskową otwartą z jednej lub z obu stron oraz pokrywy zamknięte.
Obudowa na szynę DIN, Zaślepki do wolnych punktów zaciskowych (niska konstrukcja), ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 16,3 mm, wysokość: 33,39 mm, głębokość: 13,67 mm, kolor: czarny (podobne RAL 9005)