Decydujący wpływ na efektywny montaż urządzenia ma zastosowana obudowa. Obudowy do elektroniki serii ME MAX umożliwiają łatwe łączenie poszczególnych elementów na zatrzask. Ponadto połówki obudowy można rozbudować modułowo do różnych szerokości poprzez montaż elementu środkowego.
Obudowa na szynę DIN, Obudowa kompletna z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 67,8 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 113,65 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie)