Decydujący wpływ na efektywny montaż urządzenia ma zastosowana obudowa. Obudowy do elektroniki serii ME MAX umożliwiają łatwe łączenie poszczególnych elementów na zatrzask. Ponadto połówki obudowy można rozbudować modułowo do różnych szerokości poprzez montaż elementu środkowego.
Obudowa na szynę DIN, Zaślepki do wolnych punktów połączeniowych, szerokość: 15 mm, wysokość: 21,6 mm, głębokość: 8,1 mm, kolor: czarny (podobne RAL 9005)