ME MAX 22,5 G 2-2 BK - Obudowa do elektroniki
2869249

Obudowa na szynę DIN, Obudowa kompletna z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 113,65 mm, kolor: czarny (podobne RAL 9005), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Łatwy montaż
Dostępne w szerokościach 6,2 mm ... 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
Różne techniki przyłączeniowe
Możliwość montażu na szynie DIN
Opcjonalnie z łącznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem złączek zasilania
Uchylna pokrywa czołowa, przezroczysta