MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Gniazdo do PCB
2907787

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, rodzina produktów: MSTBO 2,5/..-G1R, rodzaj przyłącza: wtykowe, montaż: Lutowanie na fali, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Prostokątna, blokada: bez, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Kierunek wtykania prostopadle do PCB