cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20050718Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 16 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, rodzina produktów: MSTBO 2,5/..-G1L-THR, raster: 5 mm, montaż: Montaż przewlekany THR, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Prostokątna, blokada: bez, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 44 mm, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie
Typ produktu | Gniazdo do PCB |
Rodzina produktów | MSTBO 2,5/..-G1L-THR |
Konstrukcja | Odpowiedni element konstrukcyjny Through Hole Reflow |
Liczba biegunów | 4 |
Raster | 5 mm |
Liczba rzędów | 1 |
Kołnierz mocujący | bez |
Pinlayout | Liniowe ustawienie kołków |
Liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał | 1 |
Właściwości | |
Prąd znamionowy IN | 16 A |
Napięcie znamionowe UN | 320 V |
Opór przejścia | 1,57 mΩ |
Napięcie znamionowe (III/3) | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 4 kV |
Napięcie znamionowe (III/2) | 320 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 4 kV |
Napięcie znamionowe (II/2) | 630 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 4 kV |
Sposób montażu | Montaż przewlekany THR |
Pinlayout | Liniowe ustawienie kołków |
Dane materiałowe - obudowa | |
materiał styku | Stop miedzi |
Jakość powierzchni | ocynowana |
Dane materiałowe - obudowa | |
Kolor (Obudowa) | czarny (9005) |
Materiał izolacyjny | PA |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
CTI wg IEC 60112 | 600 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 | 850 |
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 | 125 °C |
Rysunek wymiarowy |
|
Raster | 5 mm |
Szerokość [w] | 19,95 mm |
Wysokość [h] | 16,5 mm |
Długość [l] | 15,35 mm |
Długość kołka lutowniczego [P] | 2,5 mm |
Wymiary kołka | 1 x 1 mm |
Konstrukcja PCB | |
Odstępy między kołkami | 5,00 mm |
Średnica otworu | 1,5 mm |
Kontrola wizualna | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola wymiarów | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wytrzymałość napisów | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Polaryzacja i kodowanie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Mocowanie styków podczas pracy | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Mocowanie styków podczas pracy Wymaganie >20 N |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Siły wtykania/wyciągania | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Liczba cykli | 25 |
Siła wtykania na biegun ok. | 7 N |
Siła wyciągania na biegun ok. | 6 N |
Badanie termiczne | Grupa badań C | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Sprawdzona liczba pinów | 4 |
Rezystancja izolacji | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | 1012 Ω |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2003-11 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 4 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) | 3 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) | 3,2 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) | 320 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 4 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) | 3 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) | 1,6 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) | 630 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 4 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) | 3 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) | 3,2 mm |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Przyspieszenie | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie trwałości | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza | 4,8 kV |
Rezystancja styku R1 | 1,57 mΩ |
Rezystancja styku R2 | 1,65 mΩ |
Liczba cykli podłączania-odłączania | 25 |
Test klimatyczny | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Obciążenie korozyjne | KFW 0,2 S/1 cykl |
Obciążenie wysoką temperaturą | 100 °C/168 h |
Napięcie przemienne wytrzymywane | 2,25 kV |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Rodzaj opakowania | Taśma o szerokości 44 mm |
szerokość pasa [W] | 44 mm |
Rodzaj opakowania | Przezroczysta torebka |
Numer artykułu | 2697194 |
Jednostka opakowania | 100 Szt. |
Minimalne zamówienie | 100 Szt. |
Klucz sprzedaży | ACHADB |
Klucz produktu | ACHADB |
Strona katalogu | Strona 308 (C-1-2013) |
GTIN | 4046356040273 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 7,371 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 7,371 g |
Numer taryfy celnej | 85366930 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |