MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Gniazdo do PCB
1077613

Gniazdo do PCB, kolor: czarny, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, rodzina produktów: MSTBO 2,5/..-G1L THR Au, raster: 5 mm, montaż: Montaż przewlekany THR, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Prostokątna, blokada: bez, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 44 mm, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie

Szczegóły produktu









Korzyści

Dostępne wersje do lutowania na fali i THR
Wysoka odporność na czynniki mechaniczne i na korozję
Stabilna przez długi czas rezystancja przejścia pozwala na długotrwałe użytkowanie