Pomiar energii w zaledwie trzech krokach:
Konfiguracja interfejsu komunikacyjnego, wybór rodzaju sieci elektrycznej, ustawienie wejścia pomiarowego. Konfiguracja i włączenie do sieci mierników parametrów sieci EMpro składa się z zaledwie trzech kroków. Asystent instalacji uruchamia się automatycznie po pierwszym włączeniu urządzenia. Alternatywnie konfigurację podstawową można przeprowadzić również lokalnie za pomocą przycisków obsługi na urządzeniu.
Wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci
Wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci EMpro rejestrują dane o zużyciu energii i oferują szereg opcji przekazywania ich do nadrzędnych systemów sterowania i zarządzania. Do konfiguracji i integracji mierników parametrów sieci w zaledwie kilku krokach służy obsługiwany z poziomu przeglądarki intuicyjny kreator instalacji. Do dodatkowych zalet należy możliwość łatwego podłączenia zwyczajnych cewek Rogowskiego oraz liczne praktyczne funkcje serwera sieciowego i urządzenia.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat produktów
Korzyści
- Tylko trzy kroki do pomiaru energii dzięki intuicyjnemu asystentowi instalacji
- Oszczędność czasu oprzewodowania i konfiguracji dzięki bezpośredniemu podłączeniu cewek Rogowskiego
- Łatwe uruchamianie i serwisowanie dzięki inteligentnym funkcjom serwera WWW i wyświetlacza
- Ochrona danych dzięki możliwości dezaktywacji funkcji konfiguracji przyciskami i interfejsów
- Szybka integracja z systemami sterowania i zarządzania dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie komunikacji i usługom cyfrowym
Nowe produkty
Oprogramowanie do zarządzania energią
Rejestruj, zapisuj i wizualizuj lokalnie
Usługa zarządzania energią On-Premises to idealne rozwiązanie do lokalnego monitorowania energii. System, który można zamówić w wersji wstępnie skonfigurowanej, zawiera intuicyjne, elastyczne funkcje do czytelnej wizualizacji i analizy danych energetycznych.
Najważniejsze cechy
- Różne licencje dla 5, 10, 20, 50, 100 mierników
- Możliwe EPC: EPC 1502, EPC 1522
- Rodzaje wykresów: wykres kołowy, wykres liniowy, wykres słupkowy, wykres Sankeya
- Raporty energetyczne: tabele, wykresy
- Obsługiwane media: prąd, gaz, olej, woda, sprężone powietrze, temperatura itp.
Korzyści
- Lokalny dostęp do wszystkich danych energetycznych, bez zależności od zewnętrznych serwerów
- Elastycznie skalowalny system bez kosztów stałych
- Skonfigurowany wstępnie kompletny system z automatycznym wykrywaniem urządzeń i asystentem konfiguracji
- Przejrzyste monitorowanie za pomocą pulpitów nawigacyjnych i tworzenie raportów energetycznych
- Otwarty system dla indywidualnych EnPI i innych form energii, takich jak gaz i woda
Mierniki parametrów sieci EMpro – Najszybszy sposób pomiaru energii
Korzyści
Wejście pomiarowe do cewki Rogowskiego pozwala na znaczną oszczędność czasu oprzewodowania i konfiguracji. Urządzenia przetwarzają bezpośrednio sygnał mV i można podłączyć do nich bezpośrednio dowolną cewkę Rogowskiego. Dlatego nie jest już potrzebny wymagany zazwyczaj przetwornik pomiarowy. Wystarczy jedno kliknięcie, aby skonfigurować wejście prądowe. Parametry cewki są zapisane już na serwerze WWW.
Wiele praktycznych funkcji serwera WWW i miernika, jak np. monitorowanie prawidłowej pracy instalacji czy analiza błędów podczas serwisu zapewnia duże ułatwienie w codziennej pracy. Poza konfiguracją urządzeń serwer WWW umożliwia między innymi rejestrowanie danych, ocenę jakości parametrów sieci oraz wyświetlanie czytelnych wykresów przepływu energii.
Występujące w systemie błędy i alarmy są sygnalizowane lokalnie przez zmianę koloru na wyświetlaczu, co zapewnia ich szybką i jednoznaczną identyfikację.
Chroń swoje dane energetyczne przed dostępem osób niepowołanych: wyłączenie elementów obsługi na urządzeniu zapobiega manipulacjom. Dezaktywacja interfejsów chroni przed niepożądanym dostępem do danych energetycznych oraz niezamierzoną zmianą konfiguracji.
Mierniki parametrów sieci EMpro mierzą i przesyłają parametry energii do nadrzędnych systemów sterowania i zarządzania. Poza interfejsami do klasycznej komunikacji przemysłowej produkty te posiadają zintegrowany REST API.
Miernik EMpro obsługujący IoT jest w stanie bezpośrednio i bezpiecznie przesyłać dane do chmury za pośrednictwem routera. Umożliwia dostęp do danych pomiarowych i parametrów urządzeń z dowolnego miejsca na świecie. Nie jest potrzebna brama IoT do agregowania danych, do tłumaczenia między lokalnymi protokołami sieciowymi i protokołami IoT ani do szyfrowania.
Łatwe przyłączenie do sieci dzięki REST API Łatwa integracja z sieciami lokalnymi z poziomu dowolnej przeglądarki
W sieciach lokalnych dostęp do urządzeń może odbywać się łatwo przez zintegrowany API REST. REST to skrót od „REpresentional State Transfer“. Jest to architektura stosowana powszechnie w środowisku IT, zdobywająca coraz większą popularność również w aplikacjach przemysłowych. Jest to prosta architektura interfejsu, która wykorzystuje znane ogólnie protokoły internetowe. Odczyt danych odbywa się za pomocą kilku poleceń z dowolnej przeglądarki, na przykład poprzez zapytanie GET HTTP. Nie są potrzebne długie tabele rejestrów ani specjalistyczna wiedza na temat przemysłowych protokołów komunikacyjnych.
Korzyści REST API:
- Format HTTP/REST/JSON umożliwia komfortowe i szybkie zintegrowanie z systemem
- Ułatwiona analiza danych dzięki konfigurowalnym zapytaniom i dodatkowym informacjom, takim jak numer seryjny i nazwa urządzenia
- Bezpieczeństwo dzięki koncepcji „tylko do odczytu”
- Możliwość równoległego używania interfejsów komunikacyjnych, np. Modbus/TCP
- Ciągłe rozszerzanie funkcjonalności dzięki aktualizacjom oprogramowania sprzętowego
Unboxing EMpro Film pokazujący instalację
Łatwa instalacja i pomiar energii w zaledwie trzech krokach:
- Konfiguracja interfejsu komunikacyjnego
- Wybór rodzaju sieci elektrycznej
- Ustawienie wejścia pomiarowego prądu i napięcia
Zobacz dokumentację online dla naszych mierników parametrów sieci EMpro
W celu przekazania informacji o produkcie, wprowadzamy zupełnie nowy sposób z nowym formatem dokumentacji online mierników parametrów sieci EMpro. Niezależnie od tego, czy korzystasz z telefonu, tabletu, notebooka czy komputera stacjonarnego, zaoszczędzisz mnóstwo czasu na szukaniu instrukcji instalacji, opisów funkcji czy danych technicznych naszych produktów.
Te i wiele innych informacji można znaleźć w naszej dokumentacji online EMpro. Użyj dynamicznego filtra treści, aby wyświetlić informacje odnoszące się do konkretnego produktu. Aby zapisać ulubione tematy, można również skorzystać z listy ulubionych, którą w razie potrzeby można szybko ponownie wyświetlić.
Analiza danych dotyczących energii i wydajności – inteligentne mierniki parametrów sieci i usługi
Bezpośrednio do chmury, bez bramy Dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie
Mierniki parametrów sieci EMpro z bezpośrednim połączeniem z chmurą umożliwiają interakcję z urządzeniami o dowolnej porze z dowolnego miejsca. Dostęp do danych pomiarowych i informacji o urządzeniach jest możliwy z dowolnego miejsca bez dodatkowej bramki.
Korzyści
- Bezpośrednie połączenie miernika parametrów sieci z Proficloud.io bez dodatkowej bramy IoT
- Elastyczny dostęp do danych energii i informacji o komponentach z dowolnego miejsca o dowolnej porze dzięki inteligentnym usługom na Proficloud.io
- Bezpieczna komunikacja między miernikiem parametrów sieci obsługującym IoT i Proficloud.io dzięki szyfrowaniu TLS
- Możliwość łatwej rozbudowy i skalowalność dzięki dynamicznym zasobom IT, które można szybko dostosować do indywidualnych wymogów na rynku
Inteligentne usługi do analizy danych energii i wydajności Usługi monitorowania energii i oprogramowanie
Korzystaj z intuicyjnych, elastycznych funkcji do ukierunkowanej i czytelnej wizualizacji i analizy danych energetycznych.
Energy Management Service - On-Premises | Energy Management Service - Powered by Proficloud.io | |
---|---|---|
Rozwiązanie do monitorowania energii | Energy Management Service - On-Premises jest idealna do lokalnego monitorowania energii. | Energy Management Service - Powered by Proficloud.io to rozwiązanie niezależne od lokalizacji. |
Dostęp | Podłącz mierniki EMpro do komputera PC i bezpośrednio analizuj i wizualizuj dane. | Połącz się bezpośrednio z IoT za pomocą mierników parametrów sieci EMpro. |
Funkcje i monitorowanie | Intuicyjne, konfigurowalne funkcje umożliwiają monitorowanie i analizowanie danych energetycznych. | Korzystaj z gromadzenia danych w chmurze i intuicyjnych, elastycznych funkcji. |
Wizualizacja i dostępność | Energy Management Service - On-Premises można łatwo zamówić za pomocą konfiguratora. | Dostęp do danych analitycznych można uzyskać z dowolnego miejsca w celu ich wizualizacji. |
Wizualizacja i analiza danych Przyjazne dla użytkownika pulpity i widżety
Wystarczy kilka kliknięć, aby wyciągnąć wstępne wnioski na temat danych i zużycia energii. Buduj pulpity dostosowane do swoich potrzeb i korzystaj z różnych opcji wizualizacji, takich jak wykresy kołowe, słupkowe, liniowe i inne.
Użyj tych widżetów do porównania poszczególnych linii produkcyjnych, systemów lub przedziałów czasowych i odkryj potencjalne oszczędności.
Przegląd funkcji
- Możliwość integracji zewnętrznych źródeł danych różnych form energii w celu zapewnienia dalszej przejrzystości danych: np. dane dotyczące energii, mocy, natężenia przepływu, temperatury
- Import i eksport danych do wykorzystania w innych systemach
- Ostrzeżenie o zbliżającym się przekroczeniu limitu bezpośrednio na interfejsie
- Edytor formuł do tworzenia własnych wskaźników na podstawie zebranych danych pomiarowych
- Wizualizacja wskaźników charakterystyki energetycznej (EnPI) jest wyświetlana za pomocą funkcji raportowania
Ciągły rozwój
Ciągle rosnąca oferta w obszarze analizy danych energii dzięki ciągłemu, zorientowanemu na użytkownika rozwojowi. Aby sprostać szybko zmieniającym się wyzwaniom, prężny zespół stojący za inteligentnymi usługami jest zorientowany na potrzeby klientów i warunki panujące na rynku.
Device Management Service
Device Management Service umożliwia zarządzanie i monitorowanie mierników parametrów sieci obsługujących technologię chmury oraz innych inteligentnych urządzeń firmy Phoenix Contact. Umożliwia bezpośredni wgląd do informacji o urządzeniu w postaci cyfrowej tabliczki znamionowej zawierającej typ urządzenia, numer seryjny oraz wersję oprogramowania i sprzętu.
Kontroluje również ogólny stan urządzenia. Tak zwany TrafficLight pozwala natychmiast rozpoznać, czy w urządzeniu występuje ostrzeżenie lub błąd. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, można uzyskać dostęp do plików log urządzenia.
Regularne aktualizacje oprogramowania sprzętowego są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń. W tym celu bezpośrednio z serwisu dostępna jest funkcja aktualizacji.
Korzyści
- Przegląd urządzeń
- Stan urządzeń
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego z chmury
- Cyfrowa tabliczka znamionowa i pliki log urządzenia
Time Series Data Service
Inteligentna usługa Time Series Data Service platformy IIoT Proficloud.io pozwala na dostęp do danych produkcyjnych w dowolnym miejscu i czasie.
Inne korzyści płynące z usługi Time Series Data Service:
- Możliwość zaplanowania przestojów i wykorzystania
- Zwiększanie jakości produktów dzięki danym
- Ostrzeżenia w inteligentnej usłudze lub przysłane e-mailem wskazują na zbliżające się trudności
- Wiedza specjalistyczna dostępna dla każdego pracownika