Rozwiązania produktowe do magazynów przemysłowych i dużych zasobników Nasze portfolio dostosowanych do siebie produktów umożliwia niezawodne działanie magazynów energii o dużej pojemności dla handlu, przemysłu i usług sieciowych.

Magazyn energii z pracownikami Phoenix Contact przed budynkiem przemysłowym

Duże i przemysłowe systemy magazynowania odgrywają decydującą rolę w nowoczesnym zasilaniu. Umożliwiają one magazynowanie dużych ilości energii elektrycznej, która może zostać wykorzystana w razie potrzeby. Systemy magazynowania wspierają ekspansję odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa i słoneczna, ponieważ kompensują wahania w wytwarzaniu energii i umożliwiają stabilne i niezawodne zasilanie. Wykorzystanie wspierających sieć dużych zasobników i przemysłowych komercyjnych systemów magazynowania umożliwia sieciom zasilającym i firmom bardziej wydajne i zrównoważone działanie. Przynosi to zarówno korzyści ekonomiczne, jak i ekologiczne. Phoenix Contact oferuje szerokie portfolio rozwiązań i fachowe doradztwo w dziedzinie magazynów energii.

Nasze portfolio rozwiązań dla magazynów przemysłowych i dużych zasobników


Interaktywna mapa: Obszary funkcjonalne dużego magazynu przemysłowego
Technika przyłączeniowa dla modułów akumulatorowych
Moduły akumulatorowe stanowią centralny element magazynu energii. Jest to miejsce, w którym energia elektryczna jest tymczasowo przechowywana. Nasze portfolio przyłączy PCB i złączy do modułów akumulatorowych umożliwia szybką instalację i bezpieczną pracę systemu magazynowania baterii. Oferujemy różne rozwiązania z przednim lub tylnym złączem do transmisji sygnałów, danych i zasilania.
Do produktów
Ładowanie i rozładowywanie
Aby umożliwić ciągłe ładowanie i rozładowywanie akumulatorów, niezbędna jest wysoka dyspozycyjność modułów mocy. Nasza energoelektronika zapewnia oszczędność miejsca i skalowalność rozwiązania w standardzie przemysłowym 19", przy wysokiej efektywności procesów konwersji. Modułowa konstrukcja jednokierunkowych lub dwukierunkowych modułów mocy z krajowymi wytycznymi dotyczącymi dostarczania energii do sieci jest właściwym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań.
Do produktów
Bezpieczna komunikacja
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemów magazynowania energii w przemyśle i w sieciach energetycznych stale rosną. Niezawodne sterowanie i monitorowanie systemów wymaga zatem wydajnej i odpornej na awarie infrastruktury komunikacyjnej. Oferujemy kompleksowe portfolio produktów do komunikacji przemysłowej między obiektem a poziomem sterowania. Nasze produkty z zakresu cyberbezpieczeństwa uzupełniają ochronę ważnych systemów i danych. Wynikająca z tego bezpieczna obsługa i zdalny dostęp umożliwiają szybkie i efektywne prowadzenie prac konserwacyjnych i serwisowych.
Do produktów
Sterowanie
Wymagania stawiane systemom automatyki do dużych zasobników energii są coraz większe. Systemy muszą być w stanie elastycznie reagować na odpowiednie wymagania. Nasze bogate portfolio sterowników i systemów we/wy oferuje możliwość budowy systemu automatyki w sposób modułowy i skalowalny od pojedynczego komponentu do kompletnego systemu. Dzięki temu można indywidualnie spełnić wszystkie specyficzne wymagania. Dla dodatkowego bezpieczeństwa można również skonfigurować system automatyki redundantnie i z certyfikowanymi modułami bezpieczeństwa. Maksymalnie zwiększa to bezpieczeństwo i dyspozycyjność magazynu energii. Łatwe połączenie z nadrzędnymi systemami, takimi jak chmura, pozwala na łatwe monitorowanie i bezpieczny zdalny dostęp do systemu.
Do produktów
Technika przyłączeniowa dla szafy sterowniczej
Nasze portfolio oferuje szeroki wybór różnych złączek szynowych do podłączenia różnych obszarów funkcyjnych w szafie sterowniczej. Znormalizowane akcesoria i spójne wzornictwo pozwalają na łatwe planowanie i instalację w magazynie energii.
Do produktów
Zasilanie i ochrona
Niezawodne i stabilne zasilanie zapewnia nieprzerwaną pracę i pozwala na uniknięcie uszkodzenia systemów. Aby zapewnić wysoką dyspozycyjność magazynu energii, oferujemy odpowiednie rozwiązanie obejmujące ochronę przed przepięciami, zasilacze, ochronę urządzeń i monitorowanie energii. Nasz szeroki asortyment produktów obejmuje wszystkie funkcje bezpiecznej i kompleksowej infrastruktury energetycznej.
Do produktów
Portfolio produktów dla techniki przyłączeniowej w szafie sterowniczej

Technika przyłączeniowa dla szafy sterowniczej

Jak oprzewodować magazyn energii w skalowalny i bezpieczny sposób?

Portfolio produktów do ładowania i rozładowywania

Energoelektronika

Jak niezawodnie ładować i rozładowywać baterie?

Portfolio produktów Komunikacja

Bezpieczna komunikacja

Jak zapewnić niezawodną komunikację w magazynie i z magazynem energii?

Portfolio produktów Power Reliability

Zasilanie pomocnicze

Jak zapewnić niezawodne zasilanie i ochronę mojego układu sterowania magazynu energii?

Najważniejsze produkty dla magazynów przemysłowych i dużych zasobników


Pulpit nawigacyjny do wizualizacji danych magazynu energii

Inteligentna wizualizacja danych dla magazynów energii

Oprócz sprzętu oferujemy również odpowiednie rozwiązanie cyfrowe do wizualizacji danych magazynu energii. W ciągu kilku sekund sprawdzisz swoje dane. Rozwiązanie może być dostosowane do Twojego sprzętu i zastosowania.

Nasz magazyn przemysłowy przed All Electric Society Factory


Otwarty kontener magazynu energii przed All Electric Society Factory w zakładzie Blomberg

Integracja magazynów energii w przemysłowych sieciach DC

All Electric Society Factory w naszym zakładzie w Blombergu stanowi wzór dla przemysłowych sieci prądu stałego. Przewidziano tu magazyn energii o pojemności 300 kWh, aby pokryć ciągłe zapotrzebowanie na energię linii produkcyjnej i pomieszczeń biurowych. Magazyn pokrywa obciążenia szczytowe i zapewnia stabilność i bezpieczeństwo zasilania w całej sieci prądu stałego nawet w przypadku przerw zasilania z sieci publicznej.

FAQ: Magazyny przemysłowe i duże zasobniki


Systemy magazynowania energii i słupy linii napowietrznych
Magazyn typu szafa w hali przemysłowej
Znak wysokiego napięcia na ogrodzeniu
Systemy magazynowania energii i słupy linii napowietrznych

Wahające się ilości energii elektrycznej wytwarzanej przez systemy wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, a także rozbudowa infrastruktury ładowania stanowią poważne wyzwania dla operatorów sieci. Systemy magazynowania energii wykorzystują i przechowują chwilowe nadwyżki energii. Energia jest dostarczana, gdy wzrasta zużycie lub maleje produkcja energii. Duże zasobniki o pojemności kilku megawatogodzin są zatem niezbędne dla zapewnienia stałej stabilności sieci, ponieważ kompensują wahania w sieci energetycznej i poprawiają bezpieczeństwo zasilania. Duże zasobniki są często projektowane jako funkcjonalne kontenery.

Magazyn typu szafa w hali przemysłowej

W przemyśle systemy magazynowania energii elektrycznej oferują szerokie możliwości optymalizacji procesów operacyjnych. Jako zabezpieczenie przed blackoutem, magazyny mogą zniwelować krótkotrwałe przerwy w dostawie prądu. Dzięki temu sposób systemy i maszyny mogą kontynuować pracę lub są odpowiednio wyłączane. Zatem nieplanowane przestoje maszyn należą już do przeszłości. Innym ważnym obszarem zastosowania magazynów energii jest oszczędzanie energii w szczycie, czyli zmniejszenie obciążeń szczytowych. System magazynowania dostarcza energię elektryczną dla obciążeń szczytowych, dzięki czemu nie trzeba jej pobierać z sieci. Ma to bezpośredni wpływ na cenę zakupu i zwiększa efektywność ekonomiczną systemu. Ponadto magazyny przemysłowe umożliwiają efektywne wykorzystanie wytworzonej samodzielnie energii fotowoltaicznej, a tym samym zmniejszają zależność od drogich zakupów energii z sieci.

Znak wysokiego napięcia na ogrodzeniu

Magazyny energii o dużej pojemności niosą ze sobą różne zagrożenia bezpieczeństwa, którymi należy starannie zarządzać. Przeładowanie lub usterki techniczne mogą spowodować przegrzanie akumulatorów i wywołać niekontrolowany wzrost temperatury, co może prowadzić do pożarów lub eksplozji. Uszkodzenia struktury akumulatorów spowodowane wstrząsami, wibracjami lub innymi czynnikami fizycznymi, a także błędy produkcyjne mogą również powodować zwarcia. Wraz z upływem czasu i powtarzającymi się cyklami ładowania akumulatory mogą tracić wydajność i stawać się bardziej podatne na usterki. Aby zminimalizować takie ryzyko, oprócz regularnej konserwacji, kluczowe znaczenie mają wysokiej jakości komponenty użyte w magazynie. Phoenix Contact posiada szeroki asortyment produktów w tym zakresie.

Kontakt

Osoba kontaktowa Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Chętnie pomogę w doborze odpowiednich komponentów do magazynu przemysłowego.