Rozwiązania zapewniające niezawodne działanie systemów magazynowania energii Magazynowanie energii staje się coraz ważniejsze dla zrównoważonej elektryfikacji świata. Dzięki naszym produktom i rozwiązaniom można osiągnąć niezawodne działanie takich systemów.
W All Electric Society, gdzie coraz więcej urządzeń i systemów jest zasilanych elektrycznie, systemy magazynowania energii są szczególnie ważne. Pomagają one utrzymać stabilne i niezawodne zasilanie poprzez równoważenie wahań w sieci energetycznej i bardziej efektywne wykorzystanie energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna i wiatrowa. Systemy magazynowania energii pomagają zmniejszyć emisję CO₂ i przyczyniają się do zrównoważonej przyszłości energetycznej.
System magazynowania energii ma budowę modułową. Ważnymi modułami są: system zarządzania akumulatorami (BMS), system konwersji energii (PCS), klimatyzacja (HVAC) i system zarządzania energią (PMS). Montuje się również inne moduły w celu zapewnienia bezpiecznego działania systemu magazynowania energii. Są to na przykład system sygnalizacji pożaru, zasilanie pomocnicze oświetlenia i panel DC, który dba o zasilanie i ładowanie akumulatorów.
Schemat budowy dużego magazynu energii
Duże magazyny o pojemności kilku megawatogodzin odgrywają decydującą rolę w usługach sieciowych. Kompensują one wahania w sieci energetycznej i zwiększają jej stabilność. Gdy zapotrzebowanie jest niskie, nadwyżka energii jest magazynowana i uwalniana ponownie w okresach szczytowego obciążenia. Wspierają one również integrację odnawialnych źródeł energii i poprawiają bezpieczeństwo zasilania. Duże zasobniki mogą być modułowe lub zaprojektowane jako funkcjonalne kontenery.
Schemat budowy przemysłowego systemu magazynowania energii
W przeciwieństwie do dużych zasobników, przemysłowe rozwiązania do magazynowania energii spełniają określone wymagania, które są dostosowane do systemu przemysłowego. Nacisk kładziony jest tutaj na optymalizację kosztów energii poprzez przesunięcie obciążeń lub poprawę efektywności energetycznej w procesach produkcyjnych. Różnią się one konstrukcją i doborem komponentów i często są mniejsze niż duże zasobniki.
Rozwiązania do systemów zarządzania energią
PMS w dużych magazynach energii
PMS jest niezbędną jednostką w zasobniku energii. Tutaj łączą się wszystkie sygnały z podsystemów. Dlatego wymagania dotyczące dostępności są szczególnie wysokie. Skuteczna ochrona przed przepięciami chroni wszystkie komponenty PMS. Zasilanie sterownika i komunikacji jest podtrzymywane bateryjnie. Zasilacz UPS zapewnia działanie w przypadku awarii podsystemu lub zasilania AC. Ochrona urządzenia zapobiega awariom spowodowanym przeciążeniem lub zwarciem. Do monitorowania danych dotyczących wydajności w ramach systemu PMS służą mierniki parametrów sieci.
PMS w przemysłowych systemach magazynowania
Przemysłowe magazyny energii i duże zasobniki różnią się pod względem pojemności, złożoności i wymogów bezpieczeństwa. Magazyny przemysłowe są mniejsze, przeznaczone do konkretnych zastosowań i mają prostszy system PMS. Oba systemy muszą jednak płynnie integrować się z istniejącą infrastrukturą.
Rozwiązania dla systemów konwersji energii
PCS w przemysłowym systemie zasobniku energii
PCS przetwarza energię elektryczną. Przekształca prąd stały (DC) z akumulatorów w prąd przemienny (AC) dla sieci. Aby naładować baterie, proces jest odwrotny. PCS steruje procesem ładowania i rozładowywania, poprawia stabilność sieci i zwiększa wydajność systemu magazynowania energii.
Rozwiązania do paneli AC
Panel AC w dużym zasobniku energii
Panel AC przekształca prąd stały (DC) w prąd przemienny (AC) w dużym zasobniku sieciowym. Panel stabilizuje również napięcie sieciowe i częstotliwość. Wszystkie przepływy energii są monitorowane w panelu AC w celu rejestrowania dostarczania i odbierania energii oraz utrzymania ich wydajności.
Rozwiązania dla klimatyzacji (HVAC)
HVAC w dużych zasobnikach
Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) w dużych magazynach energii są niezbędne do kontrolowania temperatury i wilgotności w celu zapewnienia optymalnych warunków pracy. Zapobiegają one przegrzaniu i uszkodzeniom spowodowanym wilgocią, zwiększają wydajność i wydłużają żywotność akumulatorów. Zwiększają również bezpieczeństwo, zmniejszając ryzyko pożarów i awarii.
Dyspozycyjność systemu w systemach magazynowania energii
Systemy magazynowania energii są ważne dla równoważenia wahań mocy i efektywnego wykorzystania energii odnawialnej. Stabilizują one sieć energetyczną i pomagają zarządzać obciążeniami szczytowymi.
Dzięki naszym produktom i rozwiązaniom można zapewnić niezawodną i wydajną pracę systemów magazynowania energii poprzez optymalizację zasilania, ochrony i pomiarów w niemal wszystkich modułach magazynu energii. W ten sposób aktywnie przyczyniasz się do stabilizacji sieci energetycznej i efektywnego wykorzystania energii odnawialnej.