Urządzenie z ochroną przed przepięciami - TTC-6P-4X1-24-PT-I
1334594

Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i elementu bazowego, z wbudowanym wskaźnikiem statusu dla czterech żył sygnałowych ze wspólnym potencjałem odniesienia, np. cyfrowe IN/OUT.


Szczegóły produktu




Klasa testu IEC C1
C2
C3
D1
Konstrukcja Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy
Typ produktu Ochrona przed przepięciami dla urządzeń AKP
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2

Rodzaj przyłącza zaciski Push-in
Przekrój przewodu giętkiego 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu sztywnego 0,2 mm² ... 4 mm²
Przekrój przewodu AWG 24 ... 12

Rysunek wymiarowy
Szerokość 6,2 mm +0,1 mm
Wysokość 125 mm
Głębokość 100 mm (ze szyna DIN 7,5 mm)

Kolor szary A RAL 7042
kolor jasnoszary RAL 7035
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał izolacyjny PBT
Materiał obudowy PBT

Dane mechaniczne
Otw. ściana bocz. nie

Najwyższe napięcie trwałe UC 36 V DC
26 V AC
Prąd znamionowy 300 mA (40 °C)
Prąd roboczy IC przy UC ≤ 5 µA
Prąd przewodu ochr. IPE ≤ 5 µA
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-ziemia) 8 kA
Impulsowy prąd udarowy upływu Iimp (10/350) µs (żyła–ziemia) 1 kA
Sumaryczny prąd odprowadzany Itotal (8/20) µs 15 kA
Poziom ochrony Up (żyła-uziemienie) ≤ 180 V (C1 - 1 kV / 500 A)
≤ 180 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
≤ 55 V (C3 - 25 A)
czas zadziałania tA (żyła-ziemia) ≤ 100 ns
Tłumienność wtrąceniowa aE, sym. typ. 0,3 dB (≤ 10 MHz / 150 Ω)
Częstotliwość graniczna fg (3 dB), sym. w systemie 150 Ω > 50 MHz
Pojemność (faza-ziemia) typ. 50 pF
Rezystancja na tor 3,3 Ω ±20 %
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa optyczny
potrzebny maks poprzedzający bezpiecznik 315 mA (FF)
Odporność na prąd udarowy (żyła-ziemia) C1 - 1 kV / 500 A
C2 - 10 kV / 5 kA
C3 - 100 A
D1 - 1 kA
Reset udarowy (żyła-ziemia) ≤ 25 ms
Dodatkowe dane techniczne
Maks. łączny prąd wyładowczy I total max (8/20) µs 20 kA

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP20
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 85 °C
Wysokość ≤ 4000 m (amsl (powyżej normy zero))
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) 5 % ... 95 %

Normy/przepisy IEC 61643-21
Normy/przepisy EN 61643-21

Sposób montażu Szyna montażowa: TH 35 - 7,5 mm

Numer artykułu 1334594
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży CL2162
Klucz produktu CL2162
GTIN 4063151634414
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 51,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 32,62 g
Numer taryfy celnej 85363010
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27130807
ECLASS-10.0.1 27130807
ECLASS-11.0 27130807

ETIM

ETIM 8.0 EC000943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600

REACh SVHC Lead 7439-92-1

Korzyści

Efektywne wykorzystanie miejsca: najwęższy na świecie wtykowy ogranicznik przepięć do instalacji 4-przewodowych
Łatwe monitorowanie działania: lokalnie lub opcjonalnie poprzez sygnalizację zdalną z optycznym monitorowaniem bez dodatkowych nakładów
Obsługa techniczna bez wpływu na sygnał: wymiana modułu ochrony przed przepięciami bez zmiany sygnału pomiarowego
Elastyczny wybór: przyłącze Push-in lub śrubowe