Niezawodna automatyzacja statków we wszystkich fazach eksploatacji.
W najbliższych latach statki autonomiczne staną się rzeczywistością, a tematyka Industry 4.0 i cyfryzacji pod szyldem „Maritim 4.0” zyskuje coraz większe znaczenie.
Cyfryzacja statków we wszystkich fazach eksploatacji wymaga nowych technologii i rozwiązań, które spełniają wymagania przyszłości, czyli efektywniejszej i cyfrowej eksploatacji. Istotną rolę odgrywa również modernizacja i cyfryzacja istniejących statków.
Odkryj świat nowoczesnych rozwiązań morskich firmy Phoenix Contact.
Phoenix Contact we współpracy z partnerem M.A.C. System Solutions stworzyła już rozwiązania pozwalające na zwiększenie wydajności i cyfryzację statków. W ten sposób wychodzimy naprzeciw potrzebom armatorów statków, aby móc wykorzystać dane i informacje zebrane na statku, a tym samym zwiększyć efektywność energetyczną, zmniejszając w ten sposób zużycie paliwa i emisje.
Również w przemyśle okrętowym stocznie i dostawcy będą musieli zapewnić w przyszłości elastyczniejszą i inteligentniejszą inżynierię. We współpracy z VDMA i wiodącymi dostawcami przemysłu stoczniowego firma Phoenix Contact działa w grupie roboczej, która ma na celu stworzenie metody standaryzacji do integracji modeli MTP (Modular Type Packaging) w przemyśle stoczniowym.
Modular Type Packaging (w skrócie: MTP) opisuje standaryzację komunikacji pomiędzy podsystemami na statku a poziomem sterowania, mającą na celu zmniejszenie złożoności dla wszystkich uczestników procesu produkcyjnego w przemyśle stoczniowym. W wielu miejscach dokonaną już modularyzację mechaniczną można przenieść również na system automatyki. Użytkownicy w łańcuchu dostaw w przemyśle stoczniowym korzystają dzięki temu z szybkiego tempa inżynierii oraz poprawy jakości przy integracji podsystemów.
Protokół komunikacji między morskimi urządzeniami elektronicznymi NMEA 0183 można implementować bez projektowania i programowania za pomocą aplikacji PLCnext Technology „NMEA Data Collector”.
Aplikacja „NMEA Data Collector” firmy Phoenix Contact dostępna w sklepie PLCnext Store to innowacyjne cyfrowe rozwiązanie, które umożliwia zwiększenie efektywności oraz stopnia inteligencji i cyfryzacji w przemyśle okrętowym i transporcie morskim.
Pozwala w prosty sposób na spełnienie wymogów w zakresie protokołowania danych oraz uproszczenie konfiguracji systemu okrętowego. Zapewnia oszczędność czasu i kosztów przy implementacji protokołu komunikacji między urządzeniami morskimi NMEA 0183 bez projektowania i programowania.
Aplikacja NMEA Data Collector firmy Phoenix Contact została stworzona specjalnie dla branży morskiej. Połącz własne firmowe systemy z rejestratorem danych rejsu, aby zabezpieczyć niezbędne dane systemowe.
Aplikacja zbiera sygnały z systemów obsługujących protokół NMEA i przetwarza je jako NMEA 0183 do Voyage Data Recorder. Jest to rozwiązanie modułowe. Pozwala na indywidualne określenie liczby i rodzaju sygnałów (cyfrowych lub analogowych) potrzebnych do danej aplikacji.
Zintegruj NMEA 0183 ze swoim systemem i pobierz teraz NMEA Data Collector.
"$pageName" na