Cyfryzacja i Maritim 4.0

Inteligentne dane jako podstawa cyfrowej przyszłości

Cyfryzacja stale zwiększa wydajność statków. Inteligentne dane stanowią podstawę inteligentnej automatyki okrętowej. „Maritim 4.0.” jest tutaj słowem kluczowym.

Aby zachować konkurencyjność w przyszłości, cyfryzacja statku wymaga nowych technologii i rozwiązań we wszystkich fazach życia. Zdaj się na nasze doświadczenie w zakresie technologii sieci i automatyzacji – które już dawno rozszerzyliśmy o technologie przyszłości – aby Twoja aplikacja morska była dostosowana do przyszłości.

Skontaktuj się z nami
Cyfrowy statek w kontekście Maritim 4.0

Maritim 4.0 – cyfrowa transformacja przemysłu morskiego

Akwizycja i pomiar, sterowanie i wizualizacja – skorzystaj z rosnącego usieciowienia i cyfryzacji w przemyśle morskim. Nie tylko oferujemy rozwiązania z zakresu technologii sieciowej i automatyki z jednego źródła, ale również zapewniamy ochronę danych przed cyberprzestępczością i nowoczesnym piractwem. Niezależnie od tego, czy stoisz przed wyzwaniem bardziej efektywnej eksploatacji całej floty, czy też chcesz zaprojektować poszczególne jednostki pływające w sposób bardziej modułowy i szybciej podłączyć je do układu sterowania – jesteśmy do dyspozycji! Zanurz się w naszym cyfrowym, morskim świecie.

Abstrakcyjny cyfrowy statek na czarnym tle

Dane, dane, dane – wykorzystaj w pełni swoje dane

Korzyści

  • Pozyskiwanie i pomiar danych, sterowanie, regulacja i łączenie w sieć wszystkich branż na pokładzie zapewnia wzrost efektywności aplikacji morskiej
  • Produkty certyfikowane zgodnie z IEC 62443 zapewniają bezpieczną komunikację od mostu do brzegu
  • Modułowe rozwiązania w zakresie sterowania elastycznie dostosowują się do Twoich wymagań
Schemat MTP – Schemat Module Type Package w formacie plastra miodu

MTP – Modular Type Packaging

Smart Ship Engineering z Modular Type Packaging MTP w przemyśle stoczniowym

We współpracy z VDMA i wiodącymi dostawcami przemysłu stoczniowego firma Phoenix Contact działa w grupie roboczej, która ma na celu stworzenie metody standaryzacji do integracji modeli MTP (Modular Type Packaging) w przemyśle stoczniowym.

Niezależnie od tego, czy jesteś integratorem systemów, konstruktorem maszyn czy stocznią: Modular Type Packaging (w skrócie MTP) usprawnia cały łańcuch wartości w budowie i uruchamianiu statków. Modular Type Package służą do integracji różnych systemów na pokładzie bez konieczności dokonywania skomplikowanych zmian w interfejsach w automatyce okrętowej.

MTP jest pionierem w zakresie kompleksowego połączenia systemów morskich w sieć.

Spójne projektowanie modułowe Nasze oprogramowanie do elastycznego projektowania modułów. Wdrażanie planowania modułowego należy rozpocząć od uproszczenia procesu projektowego. Oferujemy elastyczne narzędzie do projektowania modułów – MTP Designer. Łatwe samodzielne tworzenie modułów zgodnych z MTP wg VDE 2658. Ponadto pliki MTP mogą być automatycznie importowane z programów do projektowania.

Projektowanie modułów za pomocą oprogramowania MTP-Designer na komputerze
Modelowanie modułów za pomocą oprogramowania MTP-Designer przy komputerze
Logo biblioteki bloków funkcyjnych MTP
Ekrany w układzie sterowania
Projektowanie modułów za pomocą oprogramowania MTP-Designer na komputerze

Moduł projektowania opisuje elementy linii technologicznej i dzieli ją na mniejsze jednostki funkcyjne.

Skorzystaj z szybkiego uruchomienia i konfiguracji, ponieważ MTP Designer automatycznie generuje program dla automatyki modułowej. Tworzone są zarówno wszystkie usługi, jak również wszystkie obiekty automatyzacji wg VDE 2658-4.

Modelowanie modułów za pomocą oprogramowania MTP-Designer przy komputerze

Aby ułatwić obsługę, poza projektowaniem modułów i systemów na podstawie schematu orurowania i oprzyrządowania automatycznie tworzona jest w sterowniku lokalna wizualizacja.

Równolegle z tworzeniem wizualizacji określane są wszystkie interfejsy (tagi OPC UA) do późniejszego przesyłania danych.

Logo biblioteki bloków funkcyjnych MTP

Biblioteka bloków funkcyjnych MTP jest zgodna ze standardem MTP VDI/VDE/NAMUR 2658. Biblioteka zawiera interfejsy do urządzeń obiektowych, umożliwiające lokalną wizualizację i integrację modułowego systemu z nadrzędnym poziomem sterowania procesem (Process Orchestration Layer, w skrócie POL).

Aby programowanie systemów modułowych było jak najprostsze i najtańsze, oferujemy wstępnie skonfigurowane bloki funkcyjne.

Pobierz bibliotekę bloków funkcyjnych MTP w PLCnext Store:

Do PLCnext Store: Module Type Package FB
Ekrany w układzie sterowania

W pliku opisu wygenerowanym w programie MTP-Designer interfejsy są opisane formalnie zgodnie z normą VDI/NAMUR VDE 2658-3.

Programista tworzący system sterowania produkcją już na wczesnym etapie ma wszystkie niezbędne informacje: widok wizualizacji na bazie schematu orurowania i oprzyrządowania oraz wszystkie interfejsy niezbędne do przesyłania danych.

Produkty

Wieloletnie doświadczenie i specjalistyczna wiedza branżowa przekładają się na doskonałe rozwiązania dla Twojej branży.

Technologie

Dowiedz się więcej o naszych otwartych i bezpiecznych technologiach dla zrównoważonej przyszłości.

Farma fotowoltaiczna z turbinami wiatrowymi i ikonami technologii komunikacji sieciowej
Ikona cyberbezpieczeństwa z ręką
Bezpieczeństwo funkcjonalne na linii produkcyjnej
Logo Ochrona przeciwwybuchowa
Farma fotowoltaiczna z turbinami wiatrowymi i ikonami technologii komunikacji sieciowej

Nowe technologie 5G, APL, TSN i OPC UA wspólnie tworzą komunikację przyszłości. Bowiem tylko w taki sposób możemy połączyć bezpiecznie, łatwo i szybko wiele punktów danych.

Działamy we wszystkich ważnych gremiach standaryzacyjnych. Przy naszym współudziale powstaje tam nowy, niezależny standard komunikacji do automatyki przemysłowej.

Więcej na temat technologii komunikacji i transmisji danych
Ikona cyberbezpieczeństwa z ręką

Aby spełnić wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa IT, nie wystarczy zainstalowanie zapór sieciowych w jednym lub kilku punktach infrastruktury krytycznej. Aby zminimalizować wszelkie zagrożenia dla bezpieczeństwa cybernetycznego, ważne jest określenie celów ochrony. Cele ochrony są oparte na normie IEC 62443 „Przemysłowe sieci komunikacyjne – Bezpieczeństwo sieci i systemów“.

Zapewniamy stałe wsparcie jako certyfikowany dostawca usług w zakresie bezpieczeństwa systemów ICS. Kompleksowe podejście obejmuje także rozwój produktów pod kątem bezpieczeństwa.

Więcej na temat Industrial Security
Bezpieczeństwo funkcjonalne na linii produkcyjnej

Ochrona przed zagrożeniami jest niezbędna nie tylko ze względu na ochronę środowiska i ludzi. Ważna jest również ochrona urządzeń i systemów, czyli całej inwestycji. W przypadku automatycznych systemów bezpieczeństwa ważną rolę odgrywa poza poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) również poziom zapewnienia bezpieczeństwa (PL). Rozproszone, konfigurowalne elastycznie rozwiązania, jak SafetyBridge, są stosowane już dziś w aplikacjach SIL3 w różnych zastosowaniach. Można je zintegrować łatwo ze sterowaniem.

Nasze sterowniki bezpieczeństwa do złożonych aplikacji umożliwiają włączenie do sieci Profisafe i Profinet. Pozwala to na realizację funkcji bezpiecznego wyłączenia, wykrywania gazu i innych funkcji bezpieczeństwa niezależnie od producenta. Nasze komponenty zapewniają również ochronę przed przepięciami. Kamery monitorują rozproszoną infrastrukturę i bezpieczeństwo. Ponadto oferujemy bogaty program szkoleń.

Więcej na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego
Logo Ochrona przeciwwybuchowa

Ważny aspekt bezpieczeństwa wynika z palnych gazów, które są wytwarzane, transportowane i przechowywane w ramach technologii Power-to-X. Jeśli ulotnią się w sposób niezauważony, może powstać wybuchowa lub toksyczna atmosfera. Aby ostrzec personel w takich przypadkach, konieczne są odpowiednie czujniki i urządzenia ostrzegawcze. Przez obszary te nie może przejeżdżać również transport zakładowy. Do regulacji i sterowania ruchem zakładowe światła sygnalizacyjne są łączone za pomocą odpowiedniej techniki transmisyjnej z czujkami gazu.

Oferujemy szeroki wybór rozwiązań i produktów spełniających wymagania dla obszarów zagrożonych wybuchem z różnymi strefami. Oferujemy szeroki wybór produktów od terminali przyłączeniowych i złączy do PCB, poprzez złączki szynowe Ex, kondycjonery sygnałów Ex i przetworniki pomiarowe, po ochronę przed przepięciami i systemy we/wy.

Więcej na temat ochrony przeciwwybuchowej
Zawsze służymy pomocą
Znajdźmy wspólnie odpowiednie rozwiązanie

Aby dokonać cyfryzacji aplikacji morskiej i zwiększyć jej efektywność, chętnie doradzimy Ci przy projekcie modernizacji lub rozbudowy. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i skorzystaj z bogatej oferty usług.

Skontaktuj się z nami
Konsultacje Aplikacja morska