Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Konwencjonalna automatyka okrętowa

Redundantne, niezawodne, przetestowane i certyfikowane

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji statku na jego pokładzie niezbędnych jest wiele instalacji. Są to na przykład napęd statku, wytwarzanie energii, maszyna sterowa i centrala przeciwpożarowa. Awaria jednej z tych instalacji oznacza niebezpieczeństwo dla załogi i statku.
Phoenix Contact oferuje niezawodne rozwiązania do sterowania i monitorowania – nawet w trudnych warunkach otoczenia, przetestowane i potwierdzone zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi dopuszczeniami dla statków.

Umów się na konsultację
Wycieczkowiec na otwartym morzu

Nasze rozwiązania dla automatyki okrętowej

Postaw na certyfikowane rozwiązania firmy Phoenix Contact do zastosowań na podkładzie i pod pokładem. Frachtowce, wycieczkowce, statki specjalne, jachty lub promy: Phoenix Contact dostarcza indywidualne rozwiązania w oparciu o obszerny zakres produktów. Od prostych aplikacji do złożonych rozwiązań systemowych – nasze produkty zapewniają płynne sterowanie i transmisję danych we wszystkich obszarach zastosowań. U nas znajdziesz skuteczne rozwiązania również do zastosowania w trudnych warunkach, sprawdzone i potwierdzone na podstawie wszystkich właściwych dopuszczeń statków.

Kontenerowiec w porcie w Hamburgu

Korzyści

  • Gromadzenie, przetwarzanie, wizualizacja i inteligentne wykorzystanie danych
  • Możliwość łatwej integracji wszystkich popularnych morskich protokołów komunikacyjnych
  • Sprawdzona jakość: certyfikaty DNV, ABS, LR, RINA, EN 60945 i IEC 62443

Dopuszczenia morskie Testowane i zatwierdzone zgodnie z wszystkimi normami branży morskiej

Logo DNV GL
Logo ABS
Logo Ex
Ster statku

Redundancja zapewnia niezawodność podstawowych usług

Redundancyjne alarmowanie i monitorowanie Kompleksowe rozwiązania zwiększające niezawodność eksploatacyjną

Napęd statku, wytwarzanie energii, maszyna sterowa i centrala przeciwpożarowa należą do najważniejszych aplikacji na statku. Ich awaria oznacza niebezpieczeństwo dla załogi i statku.
Aby zapewnić odpowiednio wczesne informowanie o krytycznych sytuacjach, stosuje się redundancyjny system alarmowania i monitorowania na bazie wytrzymałych sterowników i sieci. Poza najważniejszymi aplikacjami system informuje również o aktualnym stanie statku, np. poziomie wody balastowej, poziomie paliwa, czy zapasach wody pitnej.

Na bazie otwartej platformy automatyzacji PLCnext można realizować redundancyjne systemy automatyki, sieci i wizualizacje. Ofertę uzupełniają kompletne rozwiązania do monitorowania wydajności, które oprócz oprogramowania obejmują również niezbędne routery zabezpieczające i rozwiązania w chmurze dla całej floty. Naszą ofertę uzupełniają ważne certyfikaty morskie dla odpowiednich komponentów.

Topologia Redundantna automatyka okrętowa z PLCnext Control, urządzeniami zabezpieczającymi i obrazem statku 3D
PLCnext Control
Sterowniki z rodziny PLCnext Control AXC F 3152 do systemu I/O Axioline są szybkie, solidne i nieskomplikowane. Są zatem ukierunkowane na maksymalną wydajność, prostą obsługę i trudne warunki pracy w środowisku przemysłowym.
PLCnext Control
Systemy we/wy
Zdalne systemy we/wy firmy Phoenix Contact nadają się do wszystkich popularnych systemów magistralnych i sieci. Sygnały wejściowe i wyjściowe można odbierać bezpośrednio w szafie sterowniczej lub w systemach i maszynach. Niezawodne przesyłanie danych i sygnałów, zoptymalizowane do różnych obszarów zastosowania. Dostępne są różne produkty o różnych właściwościach mechanicznych i funkcjach.
Systemy we/wy
Routery zabezpieczające mGuard
Nasze wytrzymałe routery przemysłowe łączą różne sieci do celów zdalnego serwisowania i zabezpieczenia sieci lokalnej. Wiele produktów zawiera wbudowane funkcje VPN i zapory sieciowej. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, routery mGuard chronią przed cyberprzestępczością i złośliwym oprogramowaniem.
Routery zabezpieczające mGuard
Maszynownia statku z inżynierem

Rozwiązania dla maszynowni

Rozwiązania dla maszynowni Redundancja systemowa zapewniająca wysoką dyspozycyjność i sprawne działanie wszystkich istotnych systemów w maszynowni

Aby zapewnić bezzakłóceniową eksploatację statku, konieczny jest niezawodny sterownik w maszynowni. Dzięki systemom redundantnym na bazie PROFINET firma Phoenix Contact zapewnia bezpieczną eksploatację oraz dużą dostępność silników i napędów. Oprogramowanie PLCnext Engineer zapewnia łatwe programowanie w językach wysokiego poziomu zgodnie z IEC 61131 i niezawodnie przekazuje zarejestrowane wartości ze sterownika do centrali.

Rampa załadowcza z hydrauliką

Automatyzacja ramp załadunkowych

Automatyka do hydrauliki o dużej dostępności Szybkie i łatwe wykrywanie stanu różnych urządzeń

Do szybkiego załadunku i rozładunku towarów potrzebna jest hydraulika automatyczna. Unika się w ten sposób długiego cumowania w porcie.
Aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom na pokładzie, rampy ładunkowe muszą się zawsze niezawodnie otwierać i zamykać. Phoenix Contact oferuje w tym zakresie redundantne systemy sterowania.

Phoenix Contact oferuje rozwiązania modułowe z otwartym interfejsem do różnych zastosowań: Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA albo 4 ... 20 mA.
Rampy tylne, osłony luków i ramp, drzwi oraz ruchome pokłady samochodowe dzięki rozwiązaniom Phoenix Contact zapewniają komunikację o dużej dostępności między systemami rozproszonymi a sterownią. Wszystkie systemy można obsługiwać bez konieczności przestawiania na tryb ręczny w sytuacji awaryjnej.

Maszynownia statku

Monitorowanie poziomu zasobników i zbiorników ładunkowych

Niezawodne zarządzanie zbiornikami i wodą balastową Rozwiązania do monitorowania poziomu

Zapewnienie stabilnej pozycji statku na morzu. Niezawodna kontrola poziomu zasobników i zbiorników ładunkowych jest nieodzowna.
Phoenix Contact oferuje samodzielny system pozwalający uniknąć przepełnienia zbiorników.

Dwie jednostki sterowania tworzą przy tym system redundantny: alarm wstępny przy poziomie 95% sygnalizuje zmniejszenie prędkości napełniania. Alarm główny przy poziomie 98% wskazuje zatrzymanie napełniania.

Heave Compensation na otwartym morzu

Rozwiązanie automatyzacyjne do systemów kompensacji falowania

Rozwiązania dla kompensacji falowania Automatyzacja dynamicznego pozycjonowania na pełnym morzu

Dzięki rozwiązaniu automatyzacyjnym na bazie aplikacyjnej redundancji systemowej układ kompensacji falowania zapewni zawsze prawidłową pozycję statku. Jest to konieczne na przykład wtedy, gdy z powodu zbyt wysokich fal funkcja Dynamic Positioning będzie niewystarczająca.
Routery bezpieczeństwa mGuard i technologia VPN umożliwiają bezpieczną komunikację w sieci bez ryzyka dostępu osób niepowołanych.

Produkty

Wieloletnie doświadczenie i specjalistyczna wiedza branżowa przekładają się na doskonałe rozwiązania dla Twojej branży.

Technologie

Wszechstronne know-how we wszystkich istotnych technologiach dla Twoich zastosowań morskich

Zawsze służymy pomocą!
Znajdźmy wspólnie odpowiednie rozwiązanie!

Chętnie doradzimy Ci przy projekcie konwencjonalnej automatyki okrętowej, zarówno w przypadku systemów typu greenfield, jak i brownfield.

Skontaktuj się z nami
Pracownicy Phoenix Contact na tle kontenerowca w fazie projektu