Oferujemy rozwiązania do ładowni: niezawodne, bezawaryjne i z dopuszczeniem do statku.
Praca w ładowni wymaga niezawodnego i bezawaryjnego sterowania funkcjami podstawowymi takimi jak oświetlenie robocze, co pozwala unikać zagrożeń i zapewnia płynność procesów. Również niezawodny system zbiorników i wody balastowej jest nieodzowny do stabilnego położenia statku przy każdym poziomie fal.
Phoenix Contact oferuje rozwiązania z dopuszczeniem dla statków do sterowania systemami oświetlenia, hydrauliką oraz do zarządzania zbiornikami i wodą balastową.
Phoenix Contact oferuje niedrogie i efektywne energetycznie rozwiązania do oświetlania ładowni. Dzięki sterownikowi z wbudowanym serwerem internetowym możliwa jest łatwa integracja w całej sieci.
W ten sposób w każdej chwili niezawodnie steruje się i kontroluje stacje rozproszone.
Do szybkiego załadunku i rozładunku towarów potrzebna jest hydraulika automatyczna. Unika się w ten sposób długiego cumowania w porcie.
Aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom na pokładzie, rampy ładunkowe muszą się zawsze niezawodnie otwierać i zamykać. Phoenix Contact oferuje w tym zakresie redundantne systemy sterowania.
Niezawodna kontrola poziomu zasobników i zbiorników ładunkowych jest nieodzowna.
Phoenix Contact oferuje samodzielny system pozwalający uniknąć przepełnienia zbiorników. Dwie jednostki sterowania tworzą przy tym system redundantny: alarm wstępny przy poziomie 95% sygnalizuje zmniejszenie prędkości napełniania. Alarm główny przy poziomie 98% wskazuje zatrzymanie napełniania.
Phoenix Contact oferuje rozwiązania modułowe z otwartym interfejsem do różnych zastosowań: Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA albo 4 ... 20 mA.
Rampy tylne, osłony luków i ramp, drzwi oraz ruchome pokłady samochodowe dzięki rozwiązaniom Phoenix Contact zapewniają komunikację o dużej dostępności między systemami rozproszonymi a sterownią. Wszystkie systemy można obsługiwać bez konieczności przestawiania na tryb ręczny w sytuacji awaryjnej.
"$pageName" na