Hallberg-Rassy: układ ochrony przepięciowej zapewniający bezpieczeństwo na morzu

Aplikacja

Firma Hallberg-Rassy Varf AB w Ellös, Szwecja, buduje luksusowe jachty żaglowe, jak np. prawie 20‑metrowej długości żaglowiec turystyczny HR 64. Wraz z właścicielem łodzi Sunny Times, Panem Güntherem Cramerem, firma Phoenix Contact opracowała i zainstalowała na jachcie żaglowym koncepcyjny układ ochrony przepięciowej.

Uruchom film

Rozwiązanie

Wdrożona koncepcja ochrony obejmuje zakresy zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej, jak również katodowej ochrony przed korozją. Ponieważ wszystkie przewody metalowe są uziemione poprzez kil, wszystkie wrażliwe urządzenia służące do nawigacji, komunikacji, sterowania i napędu należy zabezpieczyć przed prądami udarowymi za pomocą odpowiednich urządzeń ochrony przepięciowej.

Odpowiednie urządzenia ochronne należy stosować także w przypadku sprzężeń przepięciowych występujących przy zasilaniu z lądu. Anody reakcyjne (protektory) katodowej ochrony przed korozją zapewniają ochronę wału napędowego i pozostałych elementów metalowych przed zużyciem.

Podsumowanie

Kompleksowa koncepcja ochrony i jej prawidłowa realizacja na pokładzie zapewniają maksymalną ochronę przed awarią niezbędnych przyrządów pokładowych — zarówno na pełnym morzu, jak i w porcie.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410