Bezpieczeństwo funkcjonalne w budowie maszyn Aby zapewnić ochronę personelu obsługującego i zapobiec uszkodzeniom maszyn, kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo maszyn i systemów. Oferujemy szeroką gamę bezpiecznych komponentów, które spełniają wymagania norm EN ISO 13849-1 i EN 62061. Nasze rozwiązania bezpieczeństwa są łatwe w instalacji i konfiguracji, dzięki czemu można szybko wdrożyć koncepcje bezpieczeństwa. Oferujemy również modułowe systemy bezpieczeństwa, które umożliwiają ekonomiczne rozwiązania i obsługują niestandardowe funkcje bezpieczeństwa.
Przegląd produktów Od przekaźników bezpieczeństwa po sterowniki bezpieczeństwa
Z myślą o zastosowaniach z dziedziny bezpieczeństwa funkcjonalnego w budowie maszyn Phoenix Contact oferuje szeroki wybór produktów z certyfikacją SIL.