CHARX control modular – sterowniki ładowania AC do stacji ładowania i ładowarek naściennych

Sterowniki ładowania AC do stacji ładowania i ładowarek naściennych

Sterowniki ładowania AC CHARX control modular to serce inteligentnej, zrównoważonej infrastruktury ładowania do ładowania pojazdów elektrycznych w trybie 3. Otwarta platforma Linux umożliwia łączenie sektorów energii, aplikacje IoT i inteligentne usługi. Dzięki regularnym aktualizacjom oprogramowania sterowniki są przygotowane do pracy w trybie Vehicle-to-Grid, plug-and-charge i prostej implementacji prawa kalibracji.

Go to Product Detail Page for item 1139018
CHARX SEC-3050 - Sterownik ładowania AC
CHARX SEC-3050 - Sterownik ładowania AC
1139018

CHARX control modular, Sterownik ładowania AC, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, ISO 15118, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie DIN

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - Sterownik ładowania AC
CHARX SEC-3100 - Sterownik ładowania AC
1139012

CHARX control modular, Sterownik ładowania AC, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), Sieć komórkowa (4G/2G), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie DIN

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - Sterownik ładowania AC
CHARX SEC-3150 - Sterownik ładowania AC
1138965

CHARX control modular, Sterownik ładowania AC, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, ISO 15118, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), Sieć komórkowa (4G/2G), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie DIN

Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - Sterownik ładowania AC
CHARX SEC-3000 - Sterownik ładowania AC
1139022

CHARX control modular, Sterownik ładowania AC, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie DIN

Korzyści

  • Pełny zakres funkcji przy szerokości zaledwie 18,8 lub 37,6 mm
  • Moduły sterujące ustawiane w rzędzie umożliwiają elastyczne skalowanie
  • Obsługa wszystkich popularnych protokołów i interfejsów
  • Montaż bez użycia narzędzi dzięki przednim zaciskom wtykowym typu Push-in
  • Szybkie uruchomienie dzięki funkcji Plug and Play i zarządzaniu z poziomu przeglądarki
  • Otwarta platforma Linux do wdrażania oprogramowania klienta

Nowe produkty

Aktualizacja oprogramowania do sterowników ładowania AC CHARX control modular
Sterowniki ładowania AC serii CHARX control modular

Aktualizacja oprogramowania do sterowników ładowania AC

Wdrażanie przepisów o legalizacji jest teraz jeszcze bardziej efektywne

Sterowniki ładowania AC serii CHARX control modular to serce inteligentnej infrastruktury ładowania. W wersji oprogramowania 1.8.0 koncepcja przepisów o legalizacji została gruntownie zmieniona, co znacznie skraca proces certyfikacji rozwiązania do ładowania.

Najważniejsze cechy

  • Wersja oprogramowania: 1.8.0
  • Obsługiwane liczniki energii MID z obsługą OCMF: Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, inne na zapytanie
  • Brak utraty certyfikatu legalizacji z powodu przyszłych aktualizacji
  • Różne poprawki zabezpieczeń
  • Pobieranie pliku aktualizacji na stronie artykułu

Korzyści

  • Kilka liczników energii do wyboru pozwala na elastyczne projektowanie rozwiązań w zakresie przepisów o legalizacji
  • Brak kosztownej ponownej certyfikacji, ponieważ certyfikat legalizacji jest zachowywany na potrzeby przyszłych aktualizacji oprogramowania
  • Ulepszone cyberbezpieczeństwo minimalizuje ryzyko nieautoryzowanego dostępu do stacji ładowania

Aktualizacja oprogramowania do sterowników ładowania AC

Lepsza komunikacja, wygoda i bezpieczeństwo

Sterowniki ładowania AC serii CHARX control modular to serce inteligentnej, zrównoważonej infrastruktury ładowania. Od wersji oprogramowania 1.7.0 klasa 3000 staje się kompatybilna z siecią WLAN i posiada dodatkowe funkcje i ulepszenia dla większej wygody i bezpieczeństwa.

Najważniejsze cechy

  • Wersja oprogramowania: 1.7.0
  • Użycie jako klient WLAN lub WLAN Access Point
  • Wymagany adapter WLAN USB: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • Połączenia OCCP-1.6J-WSS
  • Specyfikacja wartości prądu dla obwodu obciążenia poprzez Modbus/TCP
  • Różne poprawki zabezpieczeń
  • Pobieranie pliku aktualizacji na stronie artykułu

Korzyści

  • Obsługa WLAN upraszcza uruchomienie i umożliwia bezprzewodowe korzystanie z istniejących interfejsów, takich jak OCPP
  • OCPP 1.6J umożliwia szyfrowane TLS połączenia WebSocket z backendem
  • Dynamiczna specyfikacja wartości prądu dla całego parku ładowarek umożliwia wygodne zarządzanie obciążeniem
  • Ulepszone cyberbezpieczeństwo minimalizuje ryzyko nieautoryzowanego dostępu do stacji ładowania

Film prezentujący sterowniki ładowania AC

Sterownik dla inteligentnej infrastruktury ładowania Poznaj CHARX control modular

Kolaż ze sterownikiem ładowania CHARX control modular z różnymi obszarami zastosowania i interfejsami
Sterowniki klasy 3000 serii CHARX control modular
Sterowniki klasy 1000 serii CHARX control modular posiadają wiele interfejsów
Ładowanie na stacji ładowania jest rozliczane – faktura pojawia się na smartfonie
Parking wielopoziomowy ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych
Kolaż ze sterownikiem ładowania CHARX control modular z różnymi obszarami zastosowania i interfejsami

Coraz ważniejsze dla przyszłości elektromobilności staje się połączenie różnych sektorów i podmiotów, takich jak sieci energetyczne, budynki, lokalne jednostki wytwórcze, stacje ładowania i pojazdy elektryczne.

Komunikacja jest zatem kluczem do zrównoważonej i zintegrowanej elektromobilności opartej na energii odnawialnej. Dotyczy to np. integracji pojazdów elektrycznych z Smart Grid lub Smart Home, efektywnych i przyjaznych dla użytkownika procesów biznesowych oraz zarządzania urządzeniami i poprawkami dla operatorów stacji ładowania.

Wszystkie te usługi wymagają bezpiecznej komunikacji opartej na różnych protokołach. Nowa generacja sterowników CHARX control modular opartych na otwartej platformie Linux oraz know-how firmy Phoenix Contact to gwarancja idealnego przygotowania na te wyzwania.

Sterowniki klasy 3000 serii CHARX control modular

Inteligentne sterowniki klasy 3000 o szerokości zaledwie 37,6 mm posiadają wszystkie niezbędne funkcje i zapewniają pełną komunikację:

  • Ethernet i sieć komórkowa 4G
  • Dynamiczne zarządzanie ładowaniem i obciążeniem
  • Integracja systemu rozliczeniowego za pośrednictwem Open Charge Point Protocol (OCPP)
  • Komunikacja między pojazdem a siecią zgodna z normą ISO 15118
  • Otwarta platforma Linux do aplikacji klienta

Przy użyciu jednego sterownika klasy 3000 można zarządzać nawet 48 punktami ładowania. Za pośrednictwem Modbus/TCP lub MQTT możliwe jest połączenie z nadrzędnymi systemami rozliczeniowymi i zarządzania budynkiem.

Sterowniki klasy 1000 serii CHARX control modular posiadają wiele interfejsów

Sterownik 1000 w obudowie o szerokości zaledwie 18,8 mm mieści wszystkie interfejsy i funkcje niezbędne do ładowania zgodnie z obowiązującymi normami:

  • Gniazdo ładowania lub kabel ładowania
  • Stycznik
  • Identyfikacja RFID
  • Pomiar zużycia energii
  • Monitorowanie prądu upływu
  • Odblokowanie wtyku ładowania w razie awarii zasilania
  • Konfigurowalne we/wy, np. do sterowania LED

Sterownik 1000 może być zatem używany bez problemów jako rozwiązanie stand-alone do pojedynczych punktów ładowania. Można go również połączyć ze sterownikiem 3000 w celu rozbudowy do maks. dwunastu punktów ładowania.

Ładowanie na stacji ładowania jest rozliczane – faktura pojawia się na smartfonie

Dzięki naszemu pakietowi z certyfikatem VDE rozliczanie ładowania zgodnie z niemieckim prawem pomiarowym i legalizacyjnym nie stanowi problemu i znacznie upraszcza proces certyfikacji stacji ładowania AC. Pakiet zawiera:

  • Wbudowany wyświetlacz
  • Sygnalizacyjny licznik energii
  • Sterownik ładowania
  • Pełna dokumentacja z raportami z testów

Korzyści:

  • Wyświetlanie do dwunastu punktów ładowania na jednym wyświetlaczu pozwala obniżyć koszty
  • Wizualizacja w czasie rzeczywistym ważnych danych legalizacji zapewnia swobodę projektowania
  • Oprogramowanie odporne na manipulacje ułatwia plombowanie
  • Wszystkie niezbędne komponenty sprzętowe i oprogramowanie od jednego producenta

Parking wielopoziomowy ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych

Nasze sterowniki ładowania CHARX control modular umożliwiają inteligentne ładowanie akumulatorów samochodów elektrycznych. Dodatkowo mogą również oddawać prąd do sieci, gdy jest to konieczne. W ten sposób floty pojazdów stają się rentownymi zasobnikami energii, wykorzystując samochody elektryczne jako magazyny prądu.

Technologia ta nazywa się Vehicle-to-Grid (V2G). W normie ISO 15118 określono odpowiednie wymagania techniczne i warunki. Sterownik CHARX control modular jest zgodny z tą normą i przygotowany do Vehicle-to-Grid.

Widok 3D

Zobacz teraz w 3D

Zobacz sterownik ładowania AC CHARX control modular 3150 AC z najdrobniejszymi szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.

Prosta obsługa od instalacji po konserwację

Moduły sterowania ładowaniem z rodziny CHARX control modular
Plug and Play: Moduły zamocowane po kolei na szynie DIN są zasilane przez łącznik T-BUS na szynę DIN i rozpoznawane automatycznie w lokalnej sieci. Znacznie upraszcza to oprzewodowanie.
Sterowniki ładowania z rodziny CHARX control modular są oprzewodowane z wykorzystaniem techniki połączeń Push-in
Oprzewodowanie: Wtykowe przyłącza czołowe z techniką połączeń Push-in umożliwiają oprzewodowanie modułów sterujących bez użycia narzędzi, co znacznie skraca czas instalacji
Konfiguracja CHARX control modular za pomocą interfejsu zarządzania z poziomu przeglądarki
Uruchomienie: Moduły sterujące konfiguruje się intuicyjnie za pomocą zarządzania z poziomu przeglądarki. Za pomocą kilku kliknięć można przenieść konfigurację punktu ładowania na inne punkty.
Wymiana modułów sterownika ładowania CHARX control modular
Konserwacja: Dzięki wtykowym przyłączom czołowym oraz technice Lock & Release uszkodzony moduł wymienia się szybko i bez konieczności ponownego oprzewodowania

Skalowalne do każdego zastosowania od ładowarki naściennej do parkingu

Przykładowa integracja sterownika ładowania CHARX control modular 1000 w pojedynczej ładowarce naściennej bez połączenia komunikacyjnego
Przykład 1: Wiata postojowa z pojedynczą ładowarką naścienną bez połączenia komunikacyjnego. Sterownik klasy 1000 posiada wszystkie niezbędne funkcje do pojedynczych punktów ładowania, takie jak wykrywanie prądu różnicowego czy odblokowanie wtyku ładowania w razie awarii zasilania. Można utworzyć białą listę RFID do identyfikacji uprawnień użytkowników.
Przykładowa integracja sterownika ładowania CHARX control modular 3150 w pojedynczym punkcie ładowania z bezprzewodowym połączeniem z systemem rozliczeniowym w inteligentnym mieście
Przykład 2: Pojedynczy punkt ładowania połączony bezprzewodowo z systemem rozliczeniowym w inteligentnym mieście. Sterownik klasy 3150 umożliwia bezprzewodowe połączenie punktu ładowania z systemami rozliczeniowymi za pomocą wbudowanego modemu 4G i protokołu OCPP. Dzięki kompaktowej konstrukcji można np. zintegrować stacje ładowania w latarniach ulicznych.
Przykładowa integracja sterowników ładowania CHARX control modular 3100 i 1000 w trzech podwójnych punktach ładowania z połączeniem z systemem rozliczeniowym i terminalem na firmowym parkingu
Przykład 3: Parking firmowy z trzema podwójnymi punktami ładowania i terminalem połączonym z systemem rozliczeniowym. Podwójna stacja ładowania składająca się ze sterownika 3100 i 1000 zarządza dwoma podrzędnymi podwójnymi punktami ładowania składającymi się ze sterownika 3000 i 1000. Poprzez sterownik 3100 podłączony jest również terminal dotykowy oraz system rozliczeniowy.
Przykładowa integracja CHARX control modular 3000 i 1000 sterowników ładowania na wielopoziomowym parkingu z 48 punktami ładowania i centralną szafą sterowniczą z połączeniem z systemem rozliczeniowym
Przykład 4: Parking z 48 punktami ładowania i centralną szafą sterowniczą z połączeniem z systemem rozliczeniowym. Jeden sterownik klasy 3000 i jedenaście sterowników klasy 1000 łączy się za pomocą łączników T-BUS na szynę DIN w klaster dwunastu punktów ładowania. Za pomocą sterownika klasy 3000 można zarządzać trzema dalszymi klastrami o identycznej budowie, czyli w sumie jeden tylko sterownik umożliwia zarządzanie 48 punktami ładowania.

Porównanie naszych sterowników ładowania AC Zobacz, który sterownik ładowania będzie odpowiedni dla Twojej aplikacji

CHARX control modular 1000
CHARX control modular 3000
CHARX control modular 3100
CHARX control modular 3150 ¹⁾
CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150 ¹⁾

Szerokość 18,8 mm 37,6 mm 37,6 mm 37,6 mm
Przeznaczenie Client, Stand Alone Server, Client, Stand Alone Server, Client, Stand Alone Server, Client, Stand Alone
Linux, Ethernet, OCPP, zarządzanie obciążeniem
Sieć komórkowa 4G/2G
Komunikacja ISO 15118
Do produktu Do produktu Do produktu Do produktu

¹⁾ Dostępny również bez interfejsu sieci komórkowej 4G/2G (CHARX control modular 3050).

Pasujące akcesoria Dodaj kolejne funkcje w zależności od wymagań

Ekran dotykowy do ładowania zgodnie z przepisami o legalizacji
Licznik energii AC do ładowania zgodnie z przepisami o legalizacji
Antena sieci komórkowej
Czytnik RFID w obudowie IP65
Ekran dotykowy do ładowania zgodnie z przepisami o legalizacji

Licznik energii AC do ładowania zgodnie z przepisami o legalizacji

Antena sieci komórkowej

Czytnik RFID w obudowie IP65

Do produktu Do produktu Do produktu Do produktu

Twój osobisty konsultant

W przypadku wszelkich pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań

Z przyjemnością doradzę Ci w kwestii realizacji Twojego projektu dotyczącego infrastruktury ładowania.