ISKRA WM3M4C ENERGYMETER
-
Miernik
1429603
CHARX control modular, 3-fazowy licznik energii do pomiaru mocy czynnej z pomiarem bezpośrednim w sieciach do 400 V/40 A, ze złączem RS-485, certyfikat zgodnie z dyrektywą MID
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Licznik energii |
| Rodzina produktów | CHARX control modular |
| Klasa dokładności | Klasa B (EN 50470-3) |
| Klasa 1 (EN 62053-21) | |
| Wytrzymałość napięciowa | 6 kV |
| 4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | Zasilanie z obwodu pomiarowego |
| Zakres napięcia wejściowego | 230 V AC ... 400 V AC -20 % ... +15 % |
| Zakres częstotliwości | 50 Hz ... 60 Hz |
| Prąd minimalny Imin | 0,25 A |
| Prąd graniczny Imax | 40 A |
| Prąd przejściowy Itr | 0,5 A |
| Prąd referencyjny Iref | 5 A |
| Energia czynna (EN 50470-3) | Klasa B |
| Energia czynna (IEC 62053-21) | Klasa 1 |
| Energia bierna (IEC 62053-23) | Klasa 2 |
| Dioda LED impulsowa | |
| LED Impuls | 1000 imp/kWh |
| Przyłącze pomiarowe | |
| Technika przyłączeniowa | Złącza śrubowe |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| RS-485 | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Komunikacja: | |
| Protokół komunikacyjny | Modbus/RTU |
| Standard komunikacji | RS-485 |
| Szybkość transmisji obszaru | 1200 Bit/s ... 115200 Bit/s |
| Adres slave | 33 |
| Bity danych | 8 |
| Parzystość | brak |
| Bit stopu | 1 |
| Oznaczenie | Interfejs komunikacyjny |
| Protokół | Modbus |
| Standard komunikacji | RS-485 |
| Szybkość transmisji obszaru | 1200 Bit/s ... 115200 Bit/s |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP50 |
| optymalna temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -30 °C ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -30 °C ... 80 °C |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 99 % (bez kondensacji) |
| Otoczenie mechaniczne | M1 |
| Otoczenie EMC | E2 |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| MID | |
| Oznaczanie | Zgodność z MID |
| Normy/przepisy | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| Numer artykułu | 1429603 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | XWBRYB |
| Klucz produktu | XWBRYB |
| GTIN | 4063151796259 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 254,6 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 228 g |
| Numer taryfy celnej | 90283019 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław