Standard ładowania
Sterownik ładowania AC zgodny z normą IEC 61851-1, praca w trybie Slave lub Stand Alone, Modbus-TCP przez Ethernet, podłączenie czytnika RFID i miernika energii przez RS-485, monitorowanie prądu upływu DC, odblokowanie wtyku przy awarii zasilania
Sterownik ładowania AC wg IEC 61851-1, master do rozdziału obciążenia na maks. 5 urządzeń slave, OCPP 1.6J przez modem 3G, Modbus TCP przez Ethernet, podłączenie czytnika RFID i miernika energii przez RS-485, monitorowanie prądu upływu DC, odblokowanie wtyku przy awarii zasilania
Sterownik ładowania EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB z obudową do montażu na szynie DIN i przyłączami wtykanymi służy do ładowania pojazdów elektrycznych 3-fazowym prądem przemiennym wg normy IEC 61851-1, tryb 3. Posiada zintegrowane funkcje ładowania, zaawansowane ustawienia konfiguracji oraz wysterowanie blokady.
Sterownik ładowania EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB z obudową do montażu na szynie DIN i przyłączami wtykanymi służy do ładowania pojazdów elektrycznych 3-fazowym prądem przemiennym wg normy IEC 61851-1, tryb 3. Zoptymalizowany dla stacji ładowania z zamontowanym na stałe wtykiem ładowania pojazdu. Wszystkie funkcje ładowania i zaawansowane ustawienia konfiguracji są już zintegrowane.
Sterownik ładowania Level 2 wg SAE J1772 do ładowania pojazdów elektrycznych ze zintegrowanymi wyłącznikami jako rozwiązanie jednoobwodowe do montażu na szynie nośnej.
Sterownik ładowania EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS z obudową do montażu na szynie nośnej służy do ładowania pojazdów elektrycznych 3-fazowym prądem przemiennym wg normy IEC 61851-1, tryb 3. Wszystkie funkcje ładowania, rozbudowane ustawienia konfiguracji oraz wysterowanie ryglowania są już zintegrowane.
Sterownik ładowania EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB jako płytka drukowana służy do ładowania pojazdów elektrycznych 3-fazowym prądem przemiennym wg normy IEC 61851-1, tryb 3. Wszystkie funkcje ładowania, rozbudowane ustawienia konfiguracji oraz wysterowanie ryglowania są już zintegrowane.
Sterownik ładowania EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS z obudową do montażu na szynie nośnej służy do ładowania pojazdów elektrycznych 3-fazowym prądem przemiennym wg normy IEC 61851-1, tryb 3. Zoptymalizowany dla stacji ładowania dzięki zamontowanej na stałe wtyczce ładowania pojazdów. Wszystkie funkcje ładowania i rozbudowane ustawienia konfiguracji są już zintegrowane.
Sterownik ładowania EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB jako PCB do ładowania pojazdów elektrycznych z sieci 3-fazowej prądu przemiennego wg normy IEC 61851-1, mode 3. Zoptymalizowany dla stacji ładowania z zamontowanym na stałe wtykiem ładowania pojazdu. Wszystkie funkcje ładowania i zaawansowane ustawienia konfiguracji są już zintegrowane.
Sterownik ładowania EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB jako PCB do ładowania pojazdów elektrycznych z sieci 3-fazowej prądu przemiennego wg normy IEC 61851-1, mode 3. Zoptymalizowany dla stacji ładowania z zamontowanym na stałe wtykiem ładowania pojazdu. Wszystkie funkcje ładowania i zaawansowane ustawienia konfiguracji są już zintegrowane.
"$pageName" na