QTCU 2,5-TWIN-MT BU - Złącze z odłącznikiem nożowym
3050317

Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Od strony szafy rozdzielczej stosowane jest oszczędzające miejsce szybkie przyłącze QUICKON.
Wersje hybrydowe łączą w sobie zalety różnych technik
Zacisk śrubowy może być nasadzany po obu stronach przyłącza