PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Konwerter światłowodowy
2708261

Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnozą optyczną, zestyk alarmowy, do PROFIBUS do 12 Mb/s, łącznik T z dwoma portami światłowodowymi (BFOC), 850 nm, do światłowodów PCF/szklanych (wielomodowych)

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Poprzez łącznik T-BUS na szynę DIN możliwość połączenia modułowego z regeneratorem miedzianym PSI
Rozprowadzenie napięcia zasilania i sygnałów danych za pomocą łączników T-BUS na szynę DIN
Przyłącza wtykowe realizowane za pomocą złączki z zaciakami śrubowymi COMBICON
Automatyczne wykrywanie prędkości przesyłu lub stała prędkość przesyłu ustawiane przełącznikiem DIP
Redundancyjne napięcie zasilania
Doskonała separacja galwaniczna wszystkich interfejsów (PROFIBUS // porty światłowodowe // zasilanie // łącznik szyn nośnych)
Dopuszczone do zastosowania w strefie 2
Zintegrowana funkcja diagnostyki optycznej do ciągłego monitorowania łączy światłowodowych
Samoczynnie bezpieczne złącze światłowodowe (ex op is) do bezpośredniego podłączenia do urządzeń w strefie 1
Bezpotencjałowy zestyk przekaźnikowy do wyprzedzającego alarmowania na newralgicznych łączach światłowodowych
Odpowiednie dla szybkości transmisji danych do 12 Mb/s
Retiming bitowy dla dowolnej głębokości kaskady
Dopuszczenie morskie wg DNV GL