Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

FOC-GDO-1017/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy
2901559

Konfekcjonowany, bardzo mocny przewód okrągły GOF (tylko głowice IP 20) do układania na zewnątrz z wbudowaną paroizolacją oraz odporną na gryzonie warstwą włókna szklanego. Elementy z bardzo elastycznego materiału FRNC. Przewód jest odporny na ozon i nadfiolet dzięki bardzo wytrzymałej osłonie polietylenowej.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wodoszczelny wzdłuż
Bardzo wytrzymały polietylenowy płaszcz zewnętrzny
2,2 mm pojedyncze żyły z bardzo giętkiego materiału FRNC
Mocne kable okrągłe do układania na zewnątrz
Odporność na ozon i prom. UV
Zintegrowana zapora przeciwwilgociowa oraz odporna na gryzonie warstwa przędzy szklanej