FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy
1146509

Zworka OM1 Duplex, wielomodowa, ST-ST, szlif UPC, długość 2 m

Szczegóły produktu








Korzyści

Kompleksowe badania wg IEC 61753-122-2 i IEC 61753-1 kat. C
Próba wytrzymałości na szok termiczny wg IEC 61300-2-1
Próba odporności na wibracje wg IEC 61300-2-1
Odporność złącza kablowego na rozciąganie wg IEC 61300-2-5
Kable krosowe wielomodowe o doskonałych właściwościach optycznych i mechanicznych do układania wewnątrz budynków
Idealne do rozdzielnic i podłączania urządzeń terminujących
Ochrona przeciwpożarowa dzięki płaszczowi LSZH i komponentom V0 wg UL 94
Badania interferometryczne na każdym etapie procesu certyfikacji
Spełnia optyczne i mechaniczne standardy przemysłowe
Złącza wtykowe ze szlifem UPC zapewniającym optymalną tłumienność