ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK
-
Łącznik T-BUS na szynę DIN
2890014
Łącznik T-BUS na szynę DIN do montażu na szynie nośnej. Uniwersalny do obudowy TBUS. Pozłacane wtyki, 2-biegunowe.
Szczegóły produktu
Zalecenie | Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złocenie) |
Typ produktu | Łącznik T-BUS na szynę DIN |
Rodzina produktów | TBUS5-17,5.. |
Liczba biegunów | 5 |
Raster | 3,81 mm |
Właściwości | |
Prąd znamionowy IN | 8 A (styki równoległe) |
Napięcie znamionowe UN | 125 V |
Opór przejścia | 4,4 mΩ |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 2,5 kV |
Napięcie znamionowe (III/2) | 125 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 2,5 kV |
Napięcie znamionowe (II/2) | 320 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 2,5 kV |
Dane materiałowe - obudowa | |
materiał styku | Stop miedzi |
Jakość powierzchni | pozłacane |
Dane materiałowe - obudowa | |
Kolor (Obudowa) | czarny (9005) |
Materiał izolacyjny | PA |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
CTI wg IEC 60112 | 600 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
dane materiału - wtyk | |
Kolor () | () |
Raster | 3,81 mm |
Szerokość [w] | 24,2 mm |
Wysokość [h] | 36,3 mm |
Długość [l] | 20,45 mm |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Siły wtykania/wyciągania | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Liczba cykli | 25 |
Siła wtykania na biegun ok. | 6 N |
Siła wyciągania na biegun ok. | 5 N |
Mocowanie styków podczas pracy | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Mocowanie styków podczas pracy Wymaganie >20 N |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Polaryzacja i kodowanie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola wizualna | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola wymiarów | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Przyspieszenie | 5g (60,1 Hz ... 500 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Badanie trwałości | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza | 2,95 kV |
Rezystancja styku R1 | 4,4 mΩ |
Rezystancja styku R2 | 4,5 mΩ |
Liczba cykli podłączania-odłączania | 25 |
Test klimatyczny | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Obciążenie korozyjne | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cykl |
Obciążenie wysoką temperaturą | 100 °C/168 h |
Napięcie przemienne wytrzymywane | 1,39 kV |
Badanie rozżarzonym drutem | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatura | 850 °C |
Czas działania | 30 s |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Rodzaj udaru | O kształcie półsinusoidy |
Przyspieszenie | 15g |
Czas trwania udaru | 11 ms |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Badanie termiczne | Grupa badań C | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Sprawdzona liczba pinów | 5 |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 2,5 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) | 1,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) | 1,9 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) | 125 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 2,5 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) | 1,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) | 0,75 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) | 320 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 2,5 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) | 1,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) | 1,6 mm |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Rodzaj opakowania | Karton |
Numer artykułu | 2890014 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 100 Szt. |
Klucz sprzedaży | ACHACA |
Klucz produktu | ACHACA |
Strona katalogu | Strona 431 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356050586 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 4,94 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,26 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Oszczędność miejsca dzięki montażowi pod obudową w szynie DIN
Kształt styków umożliwia łatwy montaż modułów elektronicznych
Zasilanie i komunikacja bez dodatkowego oprzewodowania
Styki równoległe i szeregowe do wydajnego przesyłania sygnałów i danych
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław