Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Motyw marketingowy wielofunkcyjnych mierników parametrów sieci unoszących się w przestrzeni z logotypami komunikacyjnymi

Wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci

Wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci EMpro rejestrują dane o zużyciu energii i oferują szereg opcji przekazywania ich do nadrzędnych systemów sterowania i zarządzania. Do konfiguracji i integracji mierników parametrów sieci w zaledwie kilku krokach służy obsługiwany z poziomu przeglądarki intuicyjny kreator instalacji. Do dodatkowych zalet należy możliwość łatwego podłączenia zwyczajnych cewek Rogowskiego oraz liczne praktyczne funkcje serwera sieciowego i urządzenia.

Go to Product Detail Page for item 1127061
EEM-MB370-24DC - Miernik
EEM-MB370-24DC - Miernik
1127061

Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci bez wyświetlacza z zasilaniem 24 V DC i wbudowanym interfejsem Modbus/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w sieciach niskiego napięcia do 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907983
EEM-MA370 - Miernik
EEM-MA370 - Miernik
2907983

Wielofunkcyjny miernik energii z wbudowanym interfejsem Modbus/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907945
EEM-MA770 - Miernik
EEM-MA770 - Miernik
2907945

Wielofunkcyjny miernik energii z wbudowanym interfejsem Modbus/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907944
EEM-MA770-R - Miernik
EEM-MA770-R - Miernik
2907944

Wielofunkcyjny miernik energii z wbudowanym interfejsem Modbus RTU/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 1127052
EEM-MA770-24DC - Miernik
EEM-MA770-24DC - Miernik
1127052

Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z zasilaniem 24 V DC i wbudowanym interfejsem Modbus/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w sieciach niskiego napięcia do 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907980
EEM-MA370-R - Miernik
EEM-MA370-R - Miernik
2907980

Wielofunkcyjny miernik energii z wbudowanym interfejsem Modbus RTU/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2908307
EEM-MA371 - Miernik
EEM-MA371 - Miernik
2908307

Wielofunkcyjny miernik energii z bezpośrednim przyłączem do cewki Rogowskiego i wbudowanym interfejsem Modbus/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907955
EEM-MB371 - Miernik
EEM-MB371 - Miernik
2907955

Wielofunkcyjny miernik energii bez wyświetlacza z bezpośrednim przyłączem do cewki Rogowskiego i wbudowanym interfejsem Modbus/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907984
EEM-MB370-PN - Miernik
EEM-MB370-PN - Miernik
2907984

Wielofunkcyjny miernik energii bez wyświetlacza z wbudowanym interfejsem Modbus/TCP i PROFINET do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 1127059
EEM-MA370-24DC - Miernik
EEM-MA370-24DC - Miernik
1127059

Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z zasilaniem 24 V DC i wbudowanym interfejsem Modbus/TCP do pomiaru parametrów elektrycznych w sieciach niskiego napięcia do 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)

Korzyści

  • Tylko trzy kroki do pomiaru energii dzięki intuicyjnemu asystentowi instalacji
  • Oszczędność czasu oprzewodowania i konfiguracji dzięki bezpośredniemu podłączeniu cewek Rogowskiego
  • Łatwe uruchamianie i serwisowanie dzięki inteligentnym funkcjom serwera WWW i wyświetlacza
  • Ochrona danych dzięki możliwości dezaktywacji funkcji konfiguracji przyciskami i interfejsów
  • Szybka integracja z systemami sterowania i zarządzania dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie komunikacji i usługom cyfrowym

Nowe produkty

Energy Management Service - On-Premises na monitorze z miernikami parametrów sieci i EPC

Oprogramowanie do zarządzania energią

Rejestruj, zapisuj i wizualizuj lokalnie

Usługa zarządzania energią On-Premises to idealne rozwiązanie do lokalnego monitorowania energii. System, który można zamówić w wersji wstępnie skonfigurowanej, zawiera intuicyjne, elastyczne funkcje do czytelnej wizualizacji i analizy danych energetycznych.

Najważniejsze cechy

  • Różne licencje dla 5, 10, 20, 50, 100 mierników
  • Możliwe EPC: EPC 1502, EPC 1522
  • Rodzaje wykresów: wykres kołowy, wykres liniowy, wykres słupkowy, wykres Sankeya
  • Raporty energetyczne: tabele, wykresy
  • Obsługiwane media: prąd, gaz, olej, woda, sprężone powietrze, temperatura itp.

Korzyści

  • Lokalny dostęp do wszystkich danych energetycznych, bez zależności od zewnętrznych serwerów
  • Elastycznie skalowalny system bez kosztów stałych
  • Skonfigurowany wstępnie kompletny system z automatycznym wykrywaniem urządzeń i asystentem konfiguracji
  • Przejrzyste monitorowanie za pomocą pulpitów nawigacyjnych i tworzenie raportów energetycznych
  • Otwarty system dla indywidualnych EnPI i innych form energii, takich jak gaz i woda

Mierniki parametrów sieci EMpro – Najszybszy sposób pomiaru energii

Korzyści

Osoba z tabletem przed miernikiem parametrów sieci EMpro, zainstalowanym w drzwiach szafy rozdzielczej w podrozdzielni
Osoba stojąca przed otwartymi drzwiami szafy sterowniczej podłącza cewkę Rogowskiego bezpośrednio do miernika parametrów sieci EMpro
Osoba obsługująca przycisk na mierniku parametrów sieci EMpro w panelu przednim ze zmianą koloru w przypadku usterki
Miernik parametrów sieci do montażu na panelu przednim z symbolem kłódki na ekranie
Mierniki parametrów sieci EMpro z logo komunikacji
Osoba z tabletem przed miernikiem parametrów sieci EMpro, zainstalowanym w drzwiach szafy rozdzielczej w podrozdzielni

Pomiar energii w zaledwie trzech krokach:
Konfiguracja interfejsu komunikacyjnego, wybór rodzaju sieci elektrycznej, ustawienie wejścia pomiarowego. Konfiguracja i włączenie do sieci mierników parametrów sieci EMpro składa się z zaledwie trzech kroków. Asystent instalacji uruchamia się automatycznie po pierwszym włączeniu urządzenia. Alternatywnie konfigurację podstawową można przeprowadzić również lokalnie za pomocą przycisków obsługi na urządzeniu.

Osoba stojąca przed otwartymi drzwiami szafy sterowniczej podłącza cewkę Rogowskiego bezpośrednio do miernika parametrów sieci EMpro

Wejście pomiarowe do cewki Rogowskiego pozwala na znaczną oszczędność czasu oprzewodowania i konfiguracji. Urządzenia przetwarzają bezpośrednio sygnał mV i można podłączyć do nich bezpośrednio dowolną cewkę Rogowskiego. Dlatego nie jest już potrzebny wymagany zazwyczaj przetwornik pomiarowy. Wystarczy jedno kliknięcie, aby skonfigurować wejście prądowe. Parametry cewki są zapisane już na serwerze WWW.

Osoba obsługująca przycisk na mierniku parametrów sieci EMpro w panelu przednim ze zmianą koloru w przypadku usterki

Wiele praktycznych funkcji serwera WWW i miernika, jak np. monitorowanie prawidłowej pracy instalacji czy analiza błędów podczas serwisu zapewnia duże ułatwienie w codziennej pracy. Poza konfiguracją urządzeń serwer WWW umożliwia między innymi rejestrowanie danych, ocenę jakości parametrów sieci oraz wyświetlanie czytelnych wykresów przepływu energii.
Występujące w systemie błędy i alarmy są sygnalizowane lokalnie przez zmianę koloru na wyświetlaczu, co zapewnia ich szybką i jednoznaczną identyfikację.

Miernik parametrów sieci do montażu na panelu przednim z symbolem kłódki na ekranie

Chroń swoje dane energetyczne przed dostępem osób niepowołanych: wyłączenie elementów obsługi na urządzeniu zapobiega manipulacjom. Dezaktywacja interfejsów chroni przed niepożądanym dostępem do danych energetycznych oraz niezamierzoną zmianą konfiguracji.

Mierniki parametrów sieci EMpro z logo komunikacji

Mierniki parametrów sieci EMpro mierzą i przesyłają parametry energii do nadrzędnych systemów sterowania i zarządzania. Poza interfejsami do klasycznej komunikacji przemysłowej produkty te posiadają zintegrowany REST API.
Miernik EMpro obsługujący IoT jest w stanie bezpośrednio i bezpiecznie przesyłać dane do chmury za pośrednictwem routera. Umożliwia dostęp do danych pomiarowych i parametrów urządzeń z dowolnego miejsca na świecie. Nie jest potrzebna brama IoT do agregowania danych, do tłumaczenia między lokalnymi protokołami sieciowymi i protokołami IoT ani do szyfrowania.

Ręce przed laptopem z programowaniem REST

Łatwe przyłączenie do sieci dzięki REST API Łatwa integracja z sieciami lokalnymi z poziomu dowolnej przeglądarki

W sieciach lokalnych dostęp do urządzeń może odbywać się łatwo przez zintegrowany API REST. REST to skrót od „REpresentional State Transfer“. Jest to architektura stosowana powszechnie w środowisku IT, zdobywająca coraz większą popularność również w aplikacjach przemysłowych. Jest to prosta architektura interfejsu, która wykorzystuje znane ogólnie protokoły internetowe. Odczyt danych odbywa się za pomocą kilku poleceń z dowolnej przeglądarki, na przykład poprzez zapytanie GET HTTP. Nie są potrzebne długie tabele rejestrów ani specjalistyczna wiedza na temat przemysłowych protokołów komunikacyjnych.

Korzyści REST API:

  • Format HTTP/REST/JSON umożliwia komfortowe i szybkie zintegrowanie z systemem
  • Ułatwiona analiza danych dzięki konfigurowalnym zapytaniom i dodatkowym informacjom, takim jak numer seryjny i nazwa urządzenia
  • Bezpieczeństwo dzięki koncepcji „tylko do odczytu”
  • Możliwość równoległego używania interfejsów komunikacyjnych, np. Modbus/TCP
  • Ciągłe rozszerzanie funkcjonalności dzięki aktualizacjom oprogramowania sprzętowego

Unboxing EMpro Film pokazujący instalację

Łatwa instalacja i pomiar energii w zaledwie trzech krokach:

  • Konfiguracja interfejsu komunikacyjnego
  • Wybór rodzaju sieci elektrycznej
  • Ustawienie wejścia pomiarowego prądu i napięcia
Instalator przy szafie sterowniczej korzystający z dokumentacji online mierników parametrów sieci EMpro na tablecie

Zobacz dokumentację online dla naszych mierników parametrów sieci EMpro

W celu przekazania informacji o produkcie, wprowadzamy zupełnie nowy sposób z nowym formatem dokumentacji online mierników parametrów sieci EMpro. Niezależnie od tego, czy korzystasz z telefonu, tabletu, notebooka czy komputera stacjonarnego, zaoszczędzisz mnóstwo czasu na szukaniu instrukcji instalacji, opisów funkcji czy danych technicznych naszych produktów.
Te i wiele innych informacji można znaleźć w naszej dokumentacji online EMpro. Użyj dynamicznego filtra treści, aby wyświetlić informacje odnoszące się do konkretnego produktu. Aby zapisać ulubione tematy, można również skorzystać z listy ulubionych, którą w razie potrzeby można szybko ponownie wyświetlić.

Analiza danych dotyczących energii i wydajności – inteligentne mierniki parametrów sieci i usługi


Miernik parametrów sieci EMpro z logo Proficloud.io

Bezpośrednio do chmury, bez bramy Dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie

Mierniki parametrów sieci EMpro z bezpośrednim połączeniem z chmurą umożliwiają interakcję z urządzeniami o dowolnej porze z dowolnego miejsca. Dostęp do danych pomiarowych i informacji o urządzeniach jest możliwy z dowolnego miejsca bez dodatkowej bramki.

Korzyści

  • Bezpośrednie połączenie miernika parametrów sieci z Proficloud.io bez dodatkowej bramy IoT
  • Elastyczny dostęp do danych energii i informacji o komponentach z dowolnego miejsca o dowolnej porze dzięki inteligentnym usługom na Proficloud.io
  • Bezpieczna komunikacja między miernikiem parametrów sieci obsługującym IoT i Proficloud.io dzięki szyfrowaniu TLS
  • Możliwość łatwej rozbudowy i skalowalność dzięki dynamicznym zasobom IT, które można szybko dostosować do indywidualnych wymogów na rynku

Inteligentne usługi do analizy danych energii i wydajności Usługi monitorowania energii i oprogramowanie

Korzystaj z intuicyjnych, elastycznych funkcji do ukierunkowanej i czytelnej wizualizacji i analizy danych energetycznych.

Energy Management Service - On-Premises

Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

Rozwiązanie do monitorowania energii Energy Management Service - On-Premises jest idealna do lokalnego monitorowania energii. Energy Management Service - Powered by Proficloud.io to rozwiązanie niezależne od lokalizacji.
Dostęp Podłącz mierniki EMpro do komputera PC i bezpośrednio analizuj i wizualizuj dane. Połącz się bezpośrednio z IoT za pomocą mierników parametrów sieci EMpro.
Funkcje i monitorowanie Intuicyjne, konfigurowalne funkcje umożliwiają monitorowanie i analizowanie danych energetycznych. Korzystaj z gromadzenia danych w chmurze i intuicyjnych, elastycznych funkcji.
Wizualizacja i dostępność Energy Management Service - On-Premises można łatwo zamówić za pomocą konfiguratora. Dostęp do danych analitycznych można uzyskać z dowolnego miejsca w celu ich wizualizacji.
Interaktywna mapa: Przykład zastosowania: zarządzanie energią oparte na IoT
Optymalny przegląd w Twojej firmie
Niezależnie od tego, czy wybierzesz lokalne rozwiązanie EMMA On-Premises, czy usługę EMMA Service opartą na IoT, zawsze masz pełny przegląd procesów, przepływów energii i generowanych danych w swojej firmie.
Optymalny przegląd w Twojej firmie
Wszystkie dane w Twoich rękach
Dane z monitorowania energii są oceniane i przechowywane lokalnie na EPC i mogą być wizualizowane na przykład na monitorze lub tablecie. Oprogramowanie EMMA On-Premises działa na EPC i zapewnia wszystkie grafiki i analizy. EPC można zamówić z wstępnie zainstalowanym oprogramowaniem za pośrednictwem konfiguratora.
Otwarty interfejs komunikacyjny
Komunikacja przez Ethernet umożliwia podłączenie różnych urządzeń do EMMA On-Premises. Komunikacja odbywa się poprzez REST-API lub Modbus/TCP.
Proste podłączenie nawet 100 mierników
Nawet 100 mierników: wystarczy podłączyć je do EPC za pomocą przełączników. Nie są wymagane routery lub inne sterowniki.
Proste podłączenie nawet 100 mierników
Automatyczna integracja bez dodatkowego wysiłku
EMMA On-Premises automatycznie znajduje i integruje mierniki Phoenix Contact EMpro. Interfejs REST-API umożliwia integrację wszystkich urządzeń z panelu przedniego i szyny symetrycznej z portfolio EMpro w taki sam sposób.
Automatyczna integracja bez dodatkowego wysiłku
Otwarte połączenie uniwersalnego sprzętu
Za pośrednictwem rejestratora danych można podłączyć do EMMA On-Premises dodatkowe mierniki do pomiaru temperatury, przepływu, energii elektrycznej i innych form energii. Komunikacja z rejestratorem danych odbywa się poprzez Modbus/RTU lub magistralę M-Bus i jest nawiązywana poprzez Modbus/TCP do EPC.
Otwarte połączenie uniwersalnego sprzętu
Proficloud.io
Platforma IIoT Proficloud.io firmy Phoenix Contact automatycznie przechowuje dane z mierników parametrów sieci EMpro obsługujących IoT.
Transport Layer Security (TLS)
Bezpieczna transmisja danych dzięki protokołowi szyfrowanemu TLS.
Łatwe podłączenie
Mierniki parametrów sieci EMpro obsługujące IoT są podłączone bezpośrednio do switcha lub routera internetowego poprzez interfejs Ethernet bez dodatkowej bramki IoT.
Pulpit Kompleksowa koncepcja EMpro EMMA

Wizualizacja i analiza danych Przyjazne dla użytkownika pulpity i widżety

Wystarczy kilka kliknięć, aby wyciągnąć wstępne wnioski na temat danych i zużycia energii. Buduj pulpity dostosowane do swoich potrzeb i korzystaj z różnych opcji wizualizacji, takich jak wykresy kołowe, słupkowe, liniowe i inne.
Użyj tych widżetów do porównania poszczególnych linii produkcyjnych, systemów lub przedziałów czasowych i odkryj potencjalne oszczędności.

Pulpit Kompleksowa koncepcja EMpro EMMA

Przegląd funkcji

  • Możliwość integracji zewnętrznych źródeł danych różnych form energii w celu zapewnienia dalszej przejrzystości danych: np. dane dotyczące energii, mocy, natężenia przepływu, temperatury
  • Import i eksport danych do wykorzystania w innych systemach
  • Ostrzeżenie o zbliżającym się przekroczeniu limitu bezpośrednio na interfejsie
  • Edytor formuł do tworzenia własnych wskaźników na podstawie zebranych danych pomiarowych
  • Wizualizacja wskaźników charakterystyki energetycznej (EnPI) jest wyświetlana za pomocą funkcji raportowania
Mężczyzna w garniturze trzymający w rękach świecącą pętlę nieskończoności

Ciągły rozwój

Ciągle rosnąca oferta w obszarze analizy danych energii dzięki ciągłemu, zorientowanemu na użytkownika rozwojowi. Aby sprostać szybko zmieniającym się wyzwaniom, prężny zespół stojący za inteligentnymi usługami jest zorientowany na potrzeby klientów i warunki panujące na rynku.

Device Management Service w Proficloud.io

Device Management Service

Device Management Service umożliwia zarządzanie i monitorowanie mierników parametrów sieci obsługujących technologię chmury oraz innych inteligentnych urządzeń firmy Phoenix Contact. Umożliwia bezpośredni wgląd do informacji o urządzeniu w postaci cyfrowej tabliczki znamionowej zawierającej typ urządzenia, numer seryjny oraz wersję oprogramowania i sprzętu.
Kontroluje również ogólny stan urządzenia. Tak zwany TrafficLight pozwala natychmiast rozpoznać, czy w urządzeniu występuje ostrzeżenie lub błąd. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, można uzyskać dostęp do plików log urządzenia.
Regularne aktualizacje oprogramowania sprzętowego są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń. W tym celu bezpośrednio z serwisu dostępna jest funkcja aktualizacji.

Korzyści

  • Przegląd urządzeń
  • Stan urządzeń
  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego z chmury
  • Cyfrowa tabliczka znamionowa i pliki log urządzenia
Ekran z zrzutem ekranu z Time Series Data Service

Time Series Data Service

Inteligentna usługa Time Series Data Service platformy IIoT Proficloud.io pozwala na dostęp do danych produkcyjnych w dowolnym miejscu i czasie.
Inne korzyści płynące z usługi Time Series Data Service:

  • Możliwość zaplanowania przestojów i wykorzystania
  • Zwiększanie jakości produktów dzięki danym
  • Ostrzeżenia w inteligentnej usłudze lub przysłane e-mailem wskazują na zbliżające się trudności
  • Wiedza specjalistyczna dostępna dla każdego pracownika
Inteligentne monitorowanie energii
Produkty i usługi do zarządzania energią

Łatwe zarządzanie energią: nasz innowacyjny asortyment dobranych odpowiednio czujników i urządzeń pomiarowych ułatwia pomiar parametrów sieci. Nowoczesne rozwiązania w zakresie komunikacji i usługi cyfrowe pomogą Ci w integracji, przetwarzaniu i przygotowaniu danych.

Broszura
Broszura na temat monitorowania energii