Et perfekt team for optimal anleggstilgjengelighet

Et perfekt team for optimal anleggstilgjengelighet

Strømforsyningene TRIO POWER og flerkanals automatsikringene CBM samarbeider optimalt når det gjelder anleggets tilgjengelighet.

Med kombinasjonen av flerkanals elektroniske automatsikringer CBM og strømforsyningene TRIO POWER med push-in-tilkobling øker du maskinene og anleggenes tilgjengelighet.

Begge produkter er optimalt tilpasset kravene innen maskinteknikk og danner slik en ytterst smal 24 V forsyningsløsning som innebærer optimal anleggstilgjengelighet.

Dine fordeler

  • Sparer plass i automatikkskapet takket være smal byggform for begge produkter
  • Optimal anleggstilgjengelighet grunnet optimal kombinasjon av strømforsyning og komponentbeskyttelse
  • Rask installasjon uten bruk av verktøy ved hjelp av push-in-tilkobling
  • Allsidige bruksområder grunnet det store temperaturområdet fra - 25 ... + 70 °C og utstyrsoppstart ved -40 °C

Robust strømforsyning med standardfunksjoner

Strømforsyning TRIO POWER med 10 A og 20 A utgangsstrøm  

Totalt er syv TRIO POWER-strømforsyninger tilgjengelige

Den nye generasjonen i strømforsyningsserien TRIO POWER er perfekt for bruk innen maskinteknikk. Samtlige funksjoner og den plassbesparende byggformen er tilpasset de høye kravene på dette området. 

De ekstremt robuste komponentene, både elektrisk og mekanisk, sørger for en pålitelig forsyning av samtlige forbrukere også ved vanskelige omgivelsesforhold.

 

Egenskaper TRIO POWER

  • God økonomisk effektivitet
    • Rask installasjon ved hjelp av push-in-tilkobling
    • Smal byggform
  • Optimal anleggstilgjengelighet
    • Robust design som gir høy støt-,  vibrasjons- og spenningssikkerhet
    • Dynamisk boost starter vanskelig last med 150 % av nominell strøm i fem sekunder
  • Optimal fleksibilitet
    • Stort inngangsspenningsområde for alle vanlige AC- og  DC-nett
    • Omfattende godkjennelsespakke

Flerkanals elektroniske automatsikringer CBM

CBM automatsikringer med fire og åtte kanaler  

Produktvarianter CBM med fire hhv. åtte kanaler

Optimale funksjoner, minimal byggbredde, høy sikkerhet: Med de flerkanals elektroniske automatsikringene beskytter du strømkretsene ved overlast- og kortslutningsstrøm.

Enhetene med fire og åtte kanaler kan installeres uten bruk av verktøy og er enkle å stille inn.

 

Egenskaper CBM

  • Assistent for nominell strøm for enkel innstilling av forbrukerstrømmen
  • System for tidlig varsel sørger for færre anleggssvikt
  • Aktiv strømbegrensning for bedre utnyttelse av forankoblet strømforsyning
  • Elektronisk låsing av strømstyrkene gir beskyttelse mot uønskede endringer i innstillingene
  • MTBF-verdier på over en million timer

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Strømforsyninger for optimal anleggstilgjengelighet

TRIO POWER med Push-in-tilkobling og UNO POWER opptil 240 W ytelse.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk