Mann ved vedlikehold av pumper og motorer

Løsningen for overvåking av pumper: Pump Monitor Helhetlig overvåking av pumper og motorer

  • Fleksible vedlikeholdsintervaller for pumpene og motorene reduserer vedlikeholdskostnadene

  • Forutseende vedlikehold under hensyntagen av mekaniske, elektriske og hydrodynamiske måleverdier

  • Redusert energiforbruk grunnet registrering av anleggets virkningsgrad og Best-Fit-punkt-betraktning

  • Økt anleggstilgjengelighet grunnet betraktning av vibrasjoner og lagersituasjon

Automasjonskapløsning Pump Monitor ved renseanlegget Konstanz

Installasjonsklart automasjonskap i Pump Monitor-systemet

Effektiv pumpeovervåking ved renseanlegget Konstanz

For å opprettholde drift 24/7 er det i tilløpspumpeverket i renseanlegget Konstanz installert til sammen fire pumper. For å spare kostnader og miljøet skal pumpeverket ikke bare være tilgjengelig døgnet rundt, men også driftes med effektiv bruk av energien. Med den installasjonsklare automasjonskapløsningen Pump Monitor fra Phoenix Contact har de ansvarlige ved deponeringsforetakene for byen Konstanz funnet et system som imøtekommer begge kravene på en enkel måte.

Pumper og motorer

Optimalisering av pumpenes tilgjengelighet og effektivitet

Predictive Maintenance Reduksjon av energiforbruk og slitasje

Pumper betraktes som selve hjertet i anleggene, samtidig som de er den største energiforbrukeren og forårsaker høye vedlikeholdskostnader. Grunnen til dette er ofte at effektstørrelsene ikke ble valgt optimalt allerede under planleggingen, eller som følge av feilaktig bruk. Vedlikeholdsverdier som avleses sporadisk av pumpene gir ikke et tilstrekkelig bilde av anleggets tilstand, ettersom dette er øyeblikksopptak fra en langvarig slitasjeprosess frem til svikten ble et faktum.
Predictive Maintenance beskriver den permanente overvåkingen av anlegg og aggregater gjennom moderne sensorsystemer. Indikasjoner på slitasje oppdages tidsnok, og ytterligere skader og svikt kan forhindres.

Både innen industrien og kommunal vannbehandling åpner digitaliseringen for nye muligheter til å optimalisere vedlikeholdet og energistyringen. Predictive Maintenance har etablert seg som et konsept for forebyggende vedlikehold.

Thomas Geiz, Applications & Projects Infrastructure
Thomas Geiz

Pump Monitor Mer effektivitet og mer kontroll ved vedlikehold av pumper og motorer.

Ved bruk av Pump Monitor får anleggsoperatører bedre tilgjengelighet og sparer vedlikeholdskostnader. Den installasjonsklare automasjonskapløsningen for overvåking av pumper reduserer både energiutgiftene og anleggets slitasje. Lager- og maskinvibrasjoner registreres av den integrerte sensormodulen. Tilknytning til et overordnet styresystem foregår standardisert via PROFINET- eller OPC-kommunikasjon. Integrering i nettportalen Resylive eller IoT-plattformen Proficloud.io er helt enkelt mulig.

Ready-to-use automasjonskapløsning Pump Monitor

Enkel implementering av Predictive Maintenance med Ready-to-use automasjonskapløsning Pump Monitor

Pumper og motorer

Oppdag feil før de faktisk oppstår

Optimalisert anleggstilgjengelighet Betraktning av vibrasjoner og lagersituasjon

For å kunne analysere tilstanden er overvåking av alle relevante måleverdier, både mekaniske, elektriske og hydrauliske, helt essensielt. En viktig størrelse er lager- og maskinvibrasjoner. Disse registreres av høyoppløsende sensorer på maskinen, og overvåkes og forhåndsanalyseres ved hjelp av en integrert sensormodul. Ved å overvåke de relevante verdiene kan man fra kavitasjon og til påbegynnende lagerslitasje allerede i en tidlig fase oppdage når en skade er i ferd med å oppstå.

Tre søyler i anleggsdrift

Helhetlig betraktning av anleggets tilstand under hensyntagen av mekaniske, elektriske og hydrodynamiske måleverdier

Vannteknisk anlegg med pumper og motorer

Betraktning av anleggsdrift med effektiv energibruk

Redusert energiforbruk Anleggsvirkningsgrad med pumpe og drivmotor i fokus

Når du har Best-Fit-punktet tilgjengelig, som er det optimale arbeidspunktet til en pumpe i pumpeverkets komplette system og dennes kontinuerlige overvåking med hensyn til forandringer, f. eks. som følge av slitasje, hjelper dette deg til drift med mer effektiv bruk av energien.

Pump Monitor avdekker anleggets faktiske energisparepotensialer. Løsningen vår formidler optimal anleggsvirkningsgrad, og gir en Best-Fit-Punkt-betraktning. Brukeren får opp alle relevante verdier i form av en oversiktlig lyssøyle og absolutte tall. Straks en endring oppstår, viser den utvidede visningen hva som er årsaken til dette.

Stolpediagram med energisparepotensial i pumper

Energisparepotensial i pumper

Dashboard Pump Monitor

Tilgang til alle viktige data uavhengig av lokalisering

Life-Cycle-Management Skyintegrering av løsningen

Med implementeringen av Pump Monitor i IoT-plattformen Proficloud.io får du tilgang til informasjonen til enhver tid, uavhengig av sted. Den intelligente nettorganiseringen gir utstrakte muligheter for å analysere målestørrelsene. Med Pump Monitor drifter du et helhetlig Life-Cycle-Management av anlegget.

Webvisualisering av anleggstilstand

Webvisualisering av anleggstilstand

Forutseende vedlikehold av pumper Onlineovervåking av tilstand og effektivitet

Ved hjelp av Pump Monitor kan du overvåke tilstanden til pumper og motorer til enhver tid og helt uavhengig av lokalisering. Løsningen med overvåking av pumper sparer tid og personellkostnader, ettersom anleggsinspeksjoner bortfaller. På grunn av onlinetilkoblingen til primærstyresystemet ditt, og en integrert webvisualisering, vil du gjenkjenne anleggets status umiddelbart.

En smart lyssøylefunksjon gir rask og praktisk visuell visning. Ved feil kan du reagere omgående fra avstand, og slik motvirke potensiell slitasje eller svikt.