Registrer maskinens data raskt og pålitelig.
Global bruk av maskiner gjør verdensomspennende kommunikasjon stadig viktigere for å forhindre dyre servicetiltak på stedet. Utover dette krever moderne produksjon nettverk som åpner for utveksling av data mellom mange forskjellige typer prosesser og maskiner.
Industrial Ethernet er en rask standard for integrert kommunikasjon mellom kontor og produksjon. Med våre produkter kan du bygge opp ytelsessterke Ethernet-nettverk, foreta effektivt fjernvedlikehold, samle inn data kontinuerlig og oppnå automatisk tidlig varsel. Utover dette gir de datasikkerhet og beskyttelse mot uberettiget tilgang og manipulasjoner.
Ved hjelp av modemer og rutere kobler du deg opp med maskiner over hele verden via analog oppkalling, DSL-Highspeed-ledning eller mobilradio. Med mGuard Secure Cloud får du i tillegg en drevet, nøkkelferdig og sikker portal for skybasert fjernvedlikehold som du kan bruke med TC Cloud Client eller TC mGuard.
For en meget høy støysikkerhet og potensialskille i Ethernet-nettverk omformer medieomformerne data som skal overføres, uforandret fra kobber til optiske fibre. Komponentene overvåker den fiberoptiske forbindelsen selvstendig og åpner for optimale overføringsavstander ved høye datahastigheter.
Security-ruterne og brannmurene FL MGUARD beskytter maskinene og nettverket mot uberettiget tilgang fra personer eller ondartet programvare. Slik forhindrer du ulykker eller feil som følge av overbelastning av nettverket eller uventet høy datatrafikk samt skadelig bruk av systemsvakheter.
Svitsjer er datafordelerne i Ethernet-nettverkene. Unmanaged svitsjer benyttes på feltnivå for å koble forskjellig sluttutstyr til nettverket. Her kan vi tilby et høyt antall modeller med forskjellige porttall, beskyttelsesgrader og for forskjellige overføringsmedier.
Managed svitsjer benyttes som sentralt kommunikasjonsknutepunkt. De fordeler all data mellom automatiseringsenhetene i Ethernet-nettverket. Et optimalt tilpasset funksjonsomfang forbedrer i tillegg maskinnettverkets stabilitet og robusthet.
Med radiosignalmodulen WLAN 1100 installerer du et raskt og stabilt WLAN-nettverk helt enkelt på maskinen. Med integrerte antenner og ekstrem robusthet er den plassbesparende modulen gjennomtenkt ned til minste detalj for bruk innen maskinteknikk.
Ethernet-patchepaneler gir deg en rask og enkel forbindelse til felten. De finnes med forskjellige tilkoblingsteknikker og som varianter med overspenningsbeskyttelse og med Power-over-Ethernet injektor.
"$pageName" på