Hussystemer til elektrisk utstyr

Alltid riktig hus

Alltid riktig hus

Med det store sortimentet med elektronikkhus har du alle muligheter til å utforme utstyret profesjonelt.

Full fleksibilitet med hensyn til form, farge og funksjon – det er grunntanken bak elektronikkhusene fra Phoenix Contact. Det være seg på veggen, som håndholdt hus eller på monteringsskinnen, fra lysegrå til himmelblå, smal eller bred – her finner du alltid et hus med passende tilkoblingsteknikk for nettopp ditt elektroniske system.

Dine fordeler

  • Optimal utforming av utstyret ditt – i form av et stort sortiment med forskjellige typer husteknikk
  • Optimale synergieffekter – grunnet hus og tilkoblingsteknikk fra en og samme produsent
  • Rask og enkel installering – grunnet integrert bussplugg
  • Kundespesifikke variasjoner – grunnet påføring av trykk, fresing og stansing av husene
  • Individuelle nyutviklinger for dine utstyrsideer – med vår knowhow som erfaren husprodusent

Aluminiumhus i serien UM-ALU til automatikkskap

Hus til automatikkskapet  

Aluminiumprofilhus UM-ALU for monteringsskinnen

Husene har stor fleksibilitet og individualitet. Tilpass huset nøyaktig etter kretskortets størrelse, og du kan til og med integrere komponenter som krever stor plass. Med aluminiumhusene beskytter du elektronikken effektivt mot termiske og elektromagnetiske påvirkninger.

  • Fleksibel konstruksjon – med flere føringsspor for kretskort
  • Kan tilpasses individuelt – med fleksible aluminiumhetter
  • Variabel montering – på veggen eller på monteringsskinnen

Aluminiumhus i serien HC-ALU for bruk i felten

Håndholdte hus HC-ALU for utendørs bruk  

Håndholdte hus HC-ALU for utendørs bruk

De vannsprutbeskyttede håndholdte husene har en imponerende ergonomisk design. Samtidig har de jevne flatene plass til merking. Fordypninger i sidedelene og i profildekselet gjør at for eksempel folietastaturer kan integreres formtilpasset.

Supplert med passende tilkoblingsteknikk i beskyttelsesklasse IP65/67 blir det til et profesjonelt håndholdt hus for stasjonære og mobile områder.

Profesjonell service for individuelle hus

Kundetilpassede husvarianter  

Kundetilpassede husvarianter

Moderne og intelligent utstyr krever stadig oftere individuelle tilpasninger til de mest forskjellige forhold.

Det være seg metall eller kunststoff, spesielle husfarger, husmerkinger eller behandlinger i form av fresing og stansing – i fellesskap med deg utarbeider vårt Service Center en skreddersydd husløsning.

Ønsker du mer informasjon?

Klikk på knappen nedenfor og motta informasjon rundt temaet utstyrstilkobling
for data, signaler og effekt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00