Tilkoblingsteknikk for SMT-produksjon

Kvalitet og presisjon for de høyeste krav

Kvalitet og presisjon for de høyeste krav

Integreringen av THR-komponenter i SMT-prosesser forenkler fremstillingen av komponentgruppen din og reduserer kostnadene.

Bruk av helautomatiserte metoder for montering av utstyr med SMT-serier er en rimelig og rask produksjonsmetode. I den forbindelse tilbyr vi reflowloddbare pluggforbindere og printmoduler – direkte tilpasset prosessen i både design, materialvalg og forpakningsform.

Dine fordeler

  • Kun en prosess ved to typer komponenter – ved bruk av THR- og SMD-teknikk
  • Spar kostnader – ved å foreta integrering i SMT-produksjonsprosessen
  • Automatiserte prosesser for montering av utstyr – med produksjonsoptimalisert forpakning i belte eller tray

High Precision-stiftlister for økte toleransekrav

Automatisert montering av utstyr på kretskortet med THR-komponenter  

Automatisert montering av utstyr på kretskortet med THR-komponenter

THR-komponentene fra Phoenix Contact oppfyller kravene til posisjonstoleranse for kontaktene i henhold til standard IEC 61760-3. I applikasjoner med økte krav er sortimentet utvidet med høyst presise stiftlister.

  • Posisjonsavvik mindre enn +/- 0,1 mm rundt stiftspissens nullposisjon

Høye krav til kvalitet

Høytemperaturprintmoduler MKDS-HT  

Høytemperaturprintmoduler MKDS-HT

THR-printmoduler oppnår sin status gjennom standarden IPC/JEDEC J-STD-020. Både material og design muliggjør bruk i reflowovn med loddeprofiler ved klassifiseringstemperaturer opptil 260 °C.

M12-monteringspluggforbindere for THR-anvendelser

M12-kontaktholder for reflowprosessen  

M12-kontaktholder for reflowprosessen

THR-egnede M12-utstyrspluggforbindere plasseres og loddes på kretskortet sammen med SMD-komponenter med samme metode og under identiske forhold.

Prosessoptimalisert geometri og automattilpassede forpakninger sørger for rask og enkel bearbeiding i Pick & Place-utstyrsprosessen.

Ønsker du mer informasjon?

Klikk på knappen nedenfor og motta informasjon rundt temaet utstyrstilkobling
for data, signaler og effekt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Through Hole Reflow-lodding

Arbeid raskt, kostnadsgunstig og helautomatisert.