Tilkoblingsteknikk for Ethernet med 10 gigabit/s

Ekstremt rask i industrielle omgivelser

Ekstremt rask i industrielle omgivelser

Benytt våre pluggforbindere når du skal overføre data med 10 gigabit/s i industrielle omgivelser.

Moderne automatiseringsprosesser krever større datamengder, samtidig som overføringshastighetene øker kontinuerlig. Dra nytte av datahastigheter opptil 10 gigabit/s i dine komponenter og anlegg. Slik oppretter du en friksjonsfri kommunikasjon i hele bedriftens nettverk – fra kontoret og frem til maskinen.

Dine fordeler

  • Pålitelig datakommunikasjon – takket være komponenter i henhold til CAT6A-standard
  • Rask dataoverføring – med datahastigheter opptil 10 gigabit/s
  • Enkel kabling uten spesialverktøy – med IDC- og PIERCECON-hurtigkobling
  • Høy datasikkerhet – grunnet spesielle skjermkonsepter og materialer av høy kvalitet
  • Høy fleksibilitet – grunnet allsidige husgjennomføringer for utstyr og automatikkskap

Prefabrikkerbare M12- og RJ45-pluggforbindere

Prefabrikkerbare M12- og RJ45-pluggforbindere for 10 gigabit/s  

Prefabrikkerbare M12- og RJ45-pluggforbindere

M12- og RJ45-pluggforbinderne for 10 gigabit/s fra Phoenix Contact konfeksjoneres raskt og enkelt direkte på stedet – PIERCECON-tilkoblingen ved M12- og IDC-tilkoblingen ved RJ45-pluggforbinderen gjør det mulig.

  • Uten avisolering takket være hurtigkoblingsteknikk
  • Forskjellige beskyttelsesklasser, IP20 eller IP65/67

M12- og RJ45-utstyrspluggforbindere

M12- og RJ45-utstyrspluggforbindere  

M12-utstyrspluggforbindere til utstyret

Tilrettelegg utstyret med tanke på fremtiden, og integrer grensesnitt for 10 gigabit/s i komponentene. Finn passende tilkobling:

  • M12 og RJ45 med loddetilkobling til kretskortet
  • M12 og RJ45 med skjermet kabeltilkobling
  • Adapter fra M12 til RJ45

Prefabrikkerte M12- og RJ45-kabler

Prefabrikkerte M12- og RJ45-kabler  

Prefabrikkerte M12- og RJ45-kabler

Avhengig av type bruk kan man velge kabler for kontorområdet og for røffe omgivelser. Finn egnet patchkabel i det store standardsortimentet i IP20 og IP67. Etter ønske utformer vi også skreddersydde løsninger til deg:

  • Forskjellige kabellengder og -varianter
  • Forskjellige plugg- og bøssingkombinasjoner
  • Individuell forpakning og trykk

CAT6A – høyhastighet for industrien

CAT6A-logo  

CAT6A – høyhastighet for industrien

Komponenter som oppfyller alle krav i henhold til IEC for å oppnå 10 gigabit/s i industrielle omgivelser betegnes med CAT6A.

Alle våre produkter for 10 gigabit/s-utstyrstilkobling oppfyller disse kravene. Dine fordeler: Rask dataoverføring og kontrollert egnethet for industrien.

Ønsker du mer informasjon?

Klikk på knappen nedenfor og motta informasjon rundt temaet utstyrstilkobling
for data, signaler og effekt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00