For å utvikle kompakt utstyr tar du i bruk de nye M12- og M17-pluggforbinderne.
Utstyr og motorer blir stadig mindre og sterkere. Med de nye M12- og M17-pluggforbinderne tilbyr Phoenix Contact en velegnet løsning: Kompakte tilkoblinger for strøm opptil 20 A.
Rundpluggforbindere i serien M17 Compact setter nye standarder i trenden mot miniatyrisering. Til tross for mindre byggstørrelse – nå redusert med 15 prosent sammenlignet med de vanlige M17-pluggene på markedet – er de 4- til 17-polede rundpluggforbinderne konstruert for overføringseffekter opptil 20 A og 630 V.
Tre nye husformer og en individuell merking av pluggforbinderne med fargeringer er en fleksibel løsning for den elektriske tilkoblingen.
Hurtigkoblingen SPEEDCON fungerer etter prinsippet Plug & Turn: Den er 100 % kompatibel med alle M12-pluggforbindere på markedet. Det betyr at du ikke trenger å omstille deg.
Med kun en halv omdreining etablerer du en optimal pluggforbindelse og reduserer monteringstiden med opptil 90 %.
Vær på den sikre siden: SPEEDCON fra Phoenix Contact har alle elektriske og mekaniske egenskaper som man forbinder med den klassiske M12-pluggforbindelsen, og oppfyller alle vanlige standarder og krav.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på